ICS 전자 하우징용 디스플레이 및 키패드의 360° 보기
2.4인치 터치 디스플레이와 구성 가능한 멤브레인 키패드가 있는 0.96인치 디스플레이가 ICS 시리즈 전자 하우징 포트폴리오에 새롭게 포함되었습니다.
3D 보기에서 ICS 하우징이 제공하는 높은 수준의 작동 편의성에 대해 알아보십시오.
프로세스 데이터, 입력 정보, 출력 작동 상태 등의 시각화: 터치 디스플레이는 사용자 친화적이고 기능적인 장치 디스플레이를 구현할 수 있는 뛰어난 잠재력을 제공합니다. 이 백서에서는 다양한 터치 디스플레이 기술에 대한 개요와 기본 지식을 제공합니다. 또한 하드웨어 제어에 대한 요구 사항도 간략하게 설명합니다.
2.4인치 터치 디스플레이와 구성 가능한 멤브레인 키패드가 있는 0.96인치 디스플레이가 ICS 시리즈 전자 하우징 포트폴리오에 새롭게 포함되었습니다.
3D 보기에서 ICS 하우징이 제공하는 높은 수준의 작동 편의성에 대해 알아보십시오.
임베디드 시스템용 UCS 시리즈 전자 하우징은 7인치 터치 디스플레이를 위한 사전 조립 컷아웃 및 조립식 2.4인치 터치 디스플레이와 함께 제공됩니다.
ME-IO 시리즈 하우징용 터치 디스플레이는 특히 컨트롤러용의 디스플레이 및 작동 솔루션을 특징으로 합니다.
컨트롤 캐비닛 또는 필드에서 프로세스 또는 제어 절차의 시각화 및 작동을 위한 포괄적인 하우징 시스템 포트폴리오가 제공하는 이점을 누리십시오.
완벽하게 조정된 피닉스컨택트의 하우징, 키패드 및 디스플레이를 받아보십시오. 최첨단 하우징 설계를 통해 디스플레이를 하우징 전면부에 수평으로 통합할 수 있습니다.
지금까지는 시각화 및 작동 부품을 전자 하우징에 통합하는 데 많은 노력이 필요했습니다. 테스트를 거친 조립식 모듈을 사용하면 하우징 솔루션의 구축 시간을 절약할 수 있습니다.
개별 멤브레인 키패드를 빠르고 쉽게 구성하십시오. 요구 사항에 맞게 모양, 색상 및 인쇄를 자유롭게 조정할 수 있습니다. 회사 로고와 같은 추가 마킹도 가능합니다.
구성기를 사용하여 디스플레이를 전자 하우징에 완벽하게 배치하십시오. 여기에서 요구 사항에 맞게 디자인을 조정할 수도 있습니다. 사용 가능한 공간은 유일한 제한 요소입니다.
전자 하우징용 디스플레이 및 키패드는 장치 구현 시 높은 유연성을 제공합니다. UCS 하우징 시리즈는 다양한 옥외 애플리케이션에 적합한 반면 ME-IO 시리즈는 I/O 모듈 및 컨트롤러에 적합합니다. 직장으로 직접 배송되는 무료 개인 샘플을 주문하십시오. 직접 경험해보십시오.