PTCB E1 24DC/0.63A SI-R
-
전자 회로 차단기
1464485
1-채널, 12-24 V DC 부하에 대한 전자 장치 보호. 고정 정격 전류 값: 0.63 A. 원격 시그널링, 원격 리셋 및 액티브 전류 제한 포함. CLIPLINE 단자대와 결합 가능합니다. DIN 레일에 설치용.
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | EN 61000-4-4에 따라 1kV로 테스트된 신호 라인 연결; 필요한 경우 고객은 적절한 보호 조치를 제공해야 합니다. |
| 반복적인 하드 단락은 통합 백업 퓨즈의 melting integral을 감소시킬 수 있습니다. | |
| 제품군 | PTCB |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 핀 수 | 1 |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염도 | 2 |
| 일반 | |
| 작동 전압 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 정격 전압 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 정격 전류 IN | 15 A DC (총 전류 입력) |
| 0.63 A DC (정격 전류 출력) | |
| 정격 전류 IN | 0.63 A DC |
| 정격 전류(사전 조정됨) | 0.63 A |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 트리핑 방법 | E(전자) |
| 피드백 저항 | 최대 35 V DC |
| 필수 백업 퓨즈 | 파워 서플라이의 최대 출력 전류 > 단락 스위칭 용량인 경우 통합 페일세이프 부품. |
| 단락-회로 스위칭 용량 | 300 A |
| 절연 내력 | 최대 35 V DC (부하 회로) |
| 액티브 전류 제한 | typ. 1,08 x IN |
| 퓨즈 | 전자 |
| 효율성 | > 98.5 % |
| 폐쇄 회로 전류 I0 | 타입 3.8 mA |
| 전력 손실 | 타입 0.1 W (무부하 작동) |
| < 0.7 W (정상 작동) | |
| 모듈 초기화 시간 | 40 ms |
| 채널 스위치 오프 이후 대기 시간 | 5 s (과부하/단락-회로의 경우) |
| 측정 허용 오차 I | ± 7 % |
| 온도 경감 | 15 A (60°C에서의 총 전류) |
| 20 A (50°C에서의 총 전류) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 27034333 h (21 % 부하가 있는 25 °C의 경우) |
| 11609008 h (34.25 % 부하가 있는 40 °C의 경우) | |
| 1631800 h (100% 부하가 있는 60°C의 경우) | |
| 전압 강하 | 0.35 V (0.63 A) |
| 페일세이프 부품 | 4 A DC |
| 접점 유형 | 전기 절연 없음 |
| 부하 회로 | |
| 종료 시간 | ≤ 600 ms |
| ≥ 12 ms (이용 가능한 부하에 따라 다름) | |
| 종료, 일반, 1.08 x IN | |
| 저전압 스위치-오프 | ≤ 9.2 V DC (액티브) |
| ≥ 10.2 V DC (비활성) | |
| 과전압 스위치-오프 | ≥ 30.5 V DC (액티브) |
| ≤ 29.5 V DC (비활성) | |
| 최대 용량성 부하 | 4.7 mF (사용 가능한 전류 설정 및 단락-회로 전류에 따라 다름) |
| 리셋 | |
| 입력 전압 범위 | 7 V DC ... 30 V DC (하강 에지로 리셋) |
| 전류 소모량 | 타입 0.4 mA (24 V DC) |
| 펄스 길이 | ≥ 50 ms (높음) |
| ≥ 50 ms (낮음) | |
| 전압 | < 5 V DC (낮은 상태) |
| > 8 V DC (높은 상태) | |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 상태 출력 | |
| 출력 전압 | 24 V DC (오류) |
| 0 V DC (오류 없음) | |
| 출력 전류 | 최대 0.015 A (단락-회로 방지) |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 주 회로 IN+ | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 주 회로 IN- | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 주 회로 OUT | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 채널 LED 꺼짐 | 꺼짐 (채널 스위치 꺼짐) |
| 채널 LED 노란색 | 깜박임 (프로그래밍 모드 액티브) |
| 채널 LED 녹색 | 켜짐 (채널 스위치 켜짐) |
| 채널 LED 빨간색 | 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 과전압 또는 저전압) |
| 일시적으로 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 5 s 냉각 단계, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 즉시 스위치를 다시 켤 수 있음, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 빠르게 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 출력에서의 외부 전압, 가능한 설치 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 105.8 mm |
| 깊이 | 55.6 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 | PBT |
| PBT | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 3000 m 최대 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m 최대 46 °C (amsl) | |
| 습도 테스트 | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| 충격(작동) | 30g (IEC 60068-2-27, 테스트 Ea) |
| 진동(작동) | 10 Hz ... 59.6 Hz (진폭 ±0.35 mm, IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름) |
| 59.6 Hz ... 150 Hz (가속화 5g, IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (공진 검색 4g, 공진 주파수 4g, 90분, DNV GL 클래스 B에 따름) | |
| UL 인증 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| 마킹 | 조선업 분야 승인 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| 진동 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| 표준/사양 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | EMC – 산업 영역을 위한 내성 |
| 표준/사양 | EN 61000-6-3 |
| 참고 | EMC – 주거, 영업 및 상업용 부동산 및 소규모 운영을 위한 배출 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-78 |
| 참고 | 환경 영향 – 습기와 열, 일정 |
| 표준/사양 | EN 50178 |
| 참고 | 전기 설비에 사용되는 전자 장비 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-6 |
| 참고 | 환경 영향 – 진동(정현) |
| 표준/사양 | EN 60068-2-27 |
| 참고 | 환경 영향 – 충격 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-30 |
| 참고 | 환경 영향 – 파트 2–30: 테스트 – 테스트 Db: 습열, 순환 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1464485 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLA135 |
| GTIN | 4063151857547 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 32 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 25.84 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 5385a556-3a9f-4d88-92c1-a068b240b5a9 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.195 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 3-6 - 플러그-인 브리지 3030242
-
FBS 4-6 - 플러그-인 브리지 3030255
-
FBS 5-6 - 플러그-인 브리지 3030349
-
FBS 10-6 - 플러그-인 브리지 3030271
-
FBS 20-6 - 플러그-인 브리지 3030365
-
FBS 50-6 - 플러그-인 브리지 3032224
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 3-6 BU - 플러그-인 브리지 3036945
-
FBS 4-6 BU - 플러그-인 브리지 3036958
-
FBS 5-6 BU - 플러그-인 브리지 3036961
-
FBS 10-6 BU - 플러그-인 브리지 3032198
-
FBS 20-6 BU - 플러그-인 브리지 3032208
-
FBS 50-6 BU - 플러그-인 브리지 3032211
-
FBS 2-6 GY - 플러그-인 브리지 3032237
-
FBS 3-6 GY - 플러그-인 브리지 3032240
-
FBS 4-6 GY - 플러그-인 브리지 3032279
-
FBS 5-6 GY - 플러그-인 브리지 3032266
-
FBS 2-5 - 플러그-인 브리지 3030161
-
FBS 3-5 - 플러그-인 브리지 3030174
-
FBS 4-5 - 플러그-인 브리지 3030187
-
FBS 5-5 - 플러그-인 브리지 3030190
-
FBS 10-5 - 플러그-인 브리지 3030213
-
FBS 20-5 - 플러그-인 브리지 3030226
-
FBS 50-5 - 플러그-인 브리지 3038930
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 3-5 BU - 플러그-인 브리지 3036880
-
FBS 4-5 BU - 플러그-인 브리지 3036893
-
FBS 5-5 BU - 플러그-인 브리지 3036903
-
FBS 10-5 BU - 플러그-인 브리지 3036916
-
FBS 20-5 BU - 플러그-인 브리지 3036929
-
FBS 50-5 BU - 플러그-인 브리지 3032114
-
FBS 2-5 GY - 플러그-인 브리지 3038969
-
FBS 3-5 GY - 플러그-인 브리지 3038972
-
FBS 4-5 GY - 플러그-인 브리지 3038985
-
FBS 5-5 GY - 플러그-인 브리지 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030873
-
PT 4 - 단자대 3211757
-
PT 4-TWIN - 단자대 3211771
-
PT 4-QUATTRO - 단자대 3211797
-
ST 4 - 단자대 3031364
-
ST 4-TWIN - 단자대 3031393
-
ST 4-QUATTRO - 단자대 3031445
-
QTC 2,5 - 단자대 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - 단자대 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - 단자대 3206446
-
PT 2,5 - 단자대 3209510
-
PT 2,5-TWIN - 단자대 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - 단자대 3209578
-
ST 2,5 - 단자대 3031212
-
ST 2,5-TWIN - 단자대 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - 단자대 3031306
-
QTC 1,5 - 단자대 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - 단자대 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - 단자대 3205077
-
PT 10 - 단자대 3212120
-
ST 10 - 단자대 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
US-TML (104X3,8) - 단자대용 마커 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - 타입 3 서지 보호 장치 1027586
-
PTTB 1,5/S - 2단 단자대 3208511
-
PTTB 2,5 - 2단 단자대 3210567
-
PTTB 4 - 2단 단자대 3211786
-
DB 50- 90 BK - 전선 브리지 2820916
-
DB 50- 90 BU - 전선 브리지 2821180
-
DB 50- 90 GY - 전선 브리지 2820929
-
DB 50- 90 RD - 전선 브리지 2864639
이점
상태 메세지와 로컬 및 원격 리셋 옵션을 통한 정확한 결함 위치 파악 및 빠른 복구
정확한 종료 및 낮은 전압 손실로 인한 수월한 시스템 계획
6 mm의 양극 및 음극 통합 전위 분배기로 인한 더 많은 컨트롤 캐비닛 공간 확보
CLIPLINE complete 단자대 시스템의 브리징 옵션으로 인한 간단한 애플리케이션 설정