QTC 1,5-QUATTRO - 단자대
3205077

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 4, 연결 방법: IDC 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/7,5, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전선 사전 처리가 필요 없어 전선 연결이 빠름
전선 절연의 자동 절단으로 넓은 면적의 기밀 접점 제공
고품질 스프링 접점 소재로 인한 높은 접점 품질 및 내진동
잠금식 회전 레버를 통한 안전한 배선
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
단일 단자대에 3개의 도체를 컴팩트하게 배선하는 방식