단자대 액세서리
RB ST 35-(2,5/4) - 리듀싱 브리지
RB ST 35-(2,5/4)
-
리듀싱 브리지
3030899
리듀싱 브리지, 간격: 11 mm, 핀 수: 2, 정격 전류: 32 A, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
리듀싱 브리지
핀 수
2
간격
11 mm
전기적 속성
최대 부하 전류
32 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
연결 데이터
최대 부하 전류
32 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
치수
간격
11 mm
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
구리
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C ( )
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3030899
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE2Z2X
GTIN
4017918876838
개당 중량(패키지 포함)
7.6 g
개당 중량(패키지 제외)
7 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.015 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말