UCT-TM 5 CUS
-
단자대용 마커
0829595
단자대용 마커, 시트, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 개별 레이블 수: 72, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 4.6 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UCT-TM... UniCard 라벨링 제품군에는 높은 마커 홈이 있는 피닉스컨택트 제품(예: 단자)용 마커가 포함되어 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.