P-CO 2-5 R47K - 컴포넌트 커넥터
3032447

컴포넌트 커넥터, 개방 회로 모니터링용 47 kOhm 저항기 있음, 간격: 5.2 mm, 깊이: 34.8 mm, 폭: 4.1 mm, 높이: 8.9 mm, 핀 수: 2, 색상: 검정

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

간격이 5.1 mm인 2개의 인접한 CLIPLINE complete 단자대의 브릿지 샤프트에 컴포넌트 커넥터를 손쉽게 삽입할 수 있습니다.