NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통
1201756

DIN 레일, 비관통, EN 60715와 유사, 소재: 알루미늄, 코팅되지 않음, 표준 프로파일, 색상: 은색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

슬라이드 너트를 사용하면 추가 스냅-온 풋이 없는 컴포넌트도 마운트할 수 있습니다.
NS 35/15 AL DIN 레일은 GLM ... 슬라이드 너트를 수용하도록 설계되었습니다.