어댑터 및 커플링
PSM PTK - 연결 분배기
PSM PTK
-
연결 분배기
2760623
수동 RS-485 T-분배기, 1개의 9핀 D-SUB 핀 스트립 및 2개의 9핀 D-SUB 소켓 스트립으로 장착
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
어댑터
애플리케이션
표준
핀 할당
모두 1:1
전기적 속성
테스트 전압
500 V AC (50 Hz, 1 분, rms)
정격전압 U
N
60 V AC/DC
정격전류 I
N
1 A
전송 매체
구리
연결 데이터
수신
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
발신
연결 타입
D-SUB-9 암 커넥터
분기
연결 타입
D-SUB-9 암 커넥터
분기
연결 타입
COMBICON 커넥터
최소 단선 사이즈
0.14 mm²
최대 단선 사이즈
1.5 mm²
최소 연선 사이즈
0.14 mm²
연선 최대 사이즈
1.5 mm²
최소 AWG 케이블 사이즈
26
최대 케이블 사이즈 AWG
16
인터페이스
버스 시스템
RS-485
치수
폭
56 mm
높이
89.6 mm
길이
48 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 (하우징)
PVC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
케이블 / 라인
차폐
D-SUB 프레임 또는 차폐 커넥터
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-25 °C ... 70 °C
표준 및 규정
코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음
VDMA 24364:2018-05
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2760623
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC551
GTIN
4017918064327
개당 중량(패키지 포함)
108 g
개당 중량(패키지 제외)
86.1 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
cUL Recognized
승인 ID: E238705
UL 승인됨
승인 ID: E238705
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
액세서리
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUB 버스 커넥터
2708232
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUB 버스 커넥터
2313698
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC
-
D-SUB 버스 커넥터
2744380
SUBCON-PLUS 9/F
-
D-SUB 버스 커넥터
2744241
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUB 버스 커넥터
2744018
SUBCON-PLUS-M/AX 9
-
D-SUB 버스 커넥터
2904467
SUBCON-PLUS-F/AX 9
-
D-SUB 버스 커넥터
2311797
제품 도움말