SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB 버스 커넥터
2313698

D-SUB 커넥터 포함, 9핀, 핀, 90° 케이블 콘센트, 버스 시스템: 최대 12 Mbps의 PROFIBUS DP, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 3, 5, 6, 8, 스크류 연결방식 단자대

제품의 세부 정보









이점

모든 일반 고속 연결 PROFIBUS 케이블 및 RS-485 버스 라인에 적합