D-SUB 시리즈인 SUBCON-PLUS-PROFIB/...는 최대 12 Mbps의 PROFIBUS 시스템에서 사용하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 제품을 사용하면 현장 조건 하에서 인입 및 인출 버스 케이블을 편리하고 신속하게 연결할 수 있습니다. 종단 저항기가 모든 제품에 통합되어 있습니다. 슬라이드 스위치를 사용해 외부에서 연결할 수 있습니다. 동시에 인출 버스 세그먼트가 스위치-오프됩니다. 이를 통해 잘못된 종료를 방지하면서 각 세그먼트를 하나씩 손쉽게 시작할 수 있습니다.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
-
D-SUB 버스 커넥터
2313672
D-SUB 커넥터 포함, 9핀, 핀, 90° 케이블 콘센트, 버스 시스템: 최대 12 Mbps의 PROFIBUS DP, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 3, 5, 6, 8, IDC 단자대 연결
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E238705CSA
승인 ID: 2437602UL 승인됨
승인 ID: E238705cUL Recognized
승인 ID: E238705CSA
승인 ID: 2437602호환 가능한 제품
이점
모든 일반 고속 연결 PROFIBUS 케이블 및 RS-485 버스 라인에 적합