SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB 버스 커넥터
2311797

D-SUB 커넥터, 9핀, 암 커넥터, 2개의 케이블 입구가 있는 축 제품, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 스크류 연결방식 단자대에 대해 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

제품의 세부 정보









이점

필드 조건 하의 조립
각 케이블용 개별 단자대
빠른 전송 속도
널링 스크류를 사용한 손쉬운 조립
EMC 상위 레벨
광범위한 사용 가능