산업용 AI
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
어댑터 및 커플링
PSM-AD-D9-NULLMODEM - 어댑터
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
어댑터
2708753
V.24 (RS-232) 제로 모뎀 커넥터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
어댑터
애플리케이션
RS-232 널 모뎀 플러그
연결 데이터
D-SUB 연결
연결 타입
D-SUB-9 암 커넥터
핀 수
9
D-SUB 연결
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
핀 수
9
소재 사양
색상 (하우징)
흰색 알루미늄 (RAL 9006)
상용 데이터
항목 번호
2708753
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC561
GTIN
4046356041508
개당 중량(패키지 포함)
10.7 g
개당 중량(패키지 제외)
8.5 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.051 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말