RS-485 인터페이스가 있는 fieldbus 시스템을 구축하는 데 사용된 D-SUB 커넥터에는 대부분 2개의 케이블 인피드가 필요합니다. SUBCON-PLUS 커넥터 제품군은 이 요구 사항을 충족하며 2개의 케이블을 위한 중복된 스크류 단자대에 연결을 라우팅합니다. 따라서 배선 과정을 명확하게 확인할 수 있으며 모든 스타트업 단계를 간소화할 수 있습니다. 물론 이러한 커넥터는 금속화된 하우징을 통해 EMC 영향에 대한 차폐를 제공합니다. 또한 상단 또는 하단 쉘에 연결 블록을 배치해 사이트에서 오른쪽 또는 왼쪽의 케이블 인피드를 선택할 수 있습니다.
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUB 버스 커넥터
2744018
D-SUB 커넥터, 9핀 male 커넥터, 2개의 35° 케이블 엔트리, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 1개의 스크류 연결 단자대에 대해 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
필드 조건 하의 조립
각 케이블용 개별 단자대
빠른 전송 속도
널링 스크류를 사용한 손쉬운 조립
EMC 상위 레벨
케이블 입구 선택의 유연성
광범위한 사용 가능
가변 연결 블록을 통해 D-SUB 방향으로 변경