어댑터 및 커플링
PSM PTK-4 - 연결 분배기
PSM PTK-4
-
연결 분배기
2799364
수동 RS-485 T-분배기, 1개의 9핀 D-SUB 핀 스트립 및 5개의 9핀 D-SUB 소켓 스트립으로 장착
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
어댑터
애플리케이션
표준
핀 할당
모두 1:1
전기적 속성
테스트 전압
500 V AC (50 Hz, 1 분, rms)
정격 상태에서 최대 전력 손실
0 W
정격전압 U
N
60 V AC/DC
정격전류 I
N
1 A
전송 매체
구리
연결 데이터
수신
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
발신
연결 타입
D-SUB-9 암 커넥터
분기
연결 타입
4 x D-SUB-9 소켓
인터페이스
버스 시스템
RS-485
치수
치수 도면
폭
89.8 mm
높이
89.6 mm
길이
39 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 (하우징)
PVC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
케이블 / 라인
차폐
D-SUB 프레임
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-25 °C ... 70 °C
표준 및 규정
코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음
VDMA 24364:2018-05
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2799364
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC551
GTIN
4017918074050
개당 중량(패키지 포함)
144 g
개당 중량(패키지 제외)
146.2 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
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
액세서리
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUB 버스 커넥터
2708232
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUB 버스 커넥터
2313698
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC
-
D-SUB 버스 커넥터
2744380
SUBCON-PLUS 9/F
-
D-SUB 버스 커넥터
2744241
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUB 버스 커넥터
2744018
SUBCON-PLUS-M/AX 9
-
D-SUB 버스 커넥터
2904467
SUBCON-PLUS-F/AX 9
-
D-SUB 버스 커넥터
2311797
제품 도움말