FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
FO 패치 케이블
1402191
뛰어난 찢김 방지 아라미드 스트레인 릴리프 부품이 있는 견고한 PCF 설치 케이블은 실내용으로 사용됩니다. 개별 부품은 고유연성 FRNC 소재로 제작됩니다. 케이블은 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선 특성이 있으며 질긴 폴리우레탄(PUR) 외부 시스를 가지고 있습니다.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 미터 단위 데이터 케이블 |
| 애플리케이션 | 실내 설치 |
| 핀 수 | 2 |
| 전송 매체 | PCF 파이버 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 최소 외부 직경 | 7.5 mm |
| 최대 외부 직경 | 8.5 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 연결 1 | |
| 설계 | 구성 가능 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 구성 가능 |
| 케이블 중량 | 54 kg/km |
| 외부 케이블 직경 | 8 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 단일 전선, litz 전선 수 | 2 |
| 단일 배선, 소재 | FRNC 소재 |
| 개별 전선 직경 | 2.9 mm ±0.1 mm |
| 개구수 | 0.37 |
| 인장 강도 | 1000 N (단기) |
| 200 N (영구) | |
| 충격 강도 | 2 Nm / 10 x |
| 곡률 반경, 단일 부품 | 30 mm (단기) |
| 30 mm (단기) | |
| 곡률 반경, 전체 케이블 | 60 mm (단기) |
| 60 mm (단기) | |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-2에 따름 |
| 내유성 | IRM 902 No.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| 화재 시 동작 | 1.72 MJ/m(0.48 kWh/m) |
| FO 케이블 | |
| 섬유 수 | 2 |
| 섬유 | 폴리머 파이버/유리 섬유 |
| 섬유 타입 | 멀티 모드, 200/230 µm |
| 케이블, 감쇠 | 2.5 dB/km (850 nm), 0.7 dB/km (1300 nm) |
| 전송 매체 | 멀티 모드 광섬유 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67/IP20 |
| 충격 강도 | 2 Nm / 10 x |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (퀵 마운트 커넥터 포함) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(설치) | -20 °C ... 60 °C |
| 내자외선 복사에 대한 내성 | 500 시간, DIN EN ISO 4892-2에 따름 |
| 케이블 레이어 타입 | 실내 |
| 항목 번호 | 1402191 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABNIBB |
| 관세 번호 | 85447000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO 케이블 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - FO 컨버터 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FO 컨버터 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - FO 컨버터 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - FO 컨버터 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - FO 컨버터 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - FO 컨버터 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - FO 컨버터 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - FO 컨버터 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - FO 컨버터 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - FO 컨버터 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - FO 컨버터 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - FO 컨버터 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - FO 컨버터 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FO 컨버터 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - FO 컨버터 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FO 컨버터 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - FO 컨버터 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - FO 컨버터 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - FO 컨버터 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - FO 컨버터 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - FO 컨버터 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FO 플러그-인 커넥터 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - FO 플러그-인 커넥터 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - FO 커플링 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - FO 플러그-인 커넥터 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - FO 플러그-인 커넥터 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - FO 플러그-인 커넥터 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - FO 플러그-인 커넥터 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - FO 플러그-인 커넥터 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - FO 플러그-인 커넥터 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - FO 플러그-인 커넥터 1404087
이점
높은 수준의 안정성을 제공하는 탁월한 품질
EMC에 민감한 애플리케이션에서도 안정적
까다로운 애플리케이션을 위한 빠른 데이터 전송
할로겐-프리, 내오존 및 내자외선
견고한 폴리우레탄(PUR) 외부 시스
2.9 mm 개별 전선은 고유연성 FRNC 소재로 제작됩니다.
견고한 실내용 설치 케이블
높은 내마모성의 아라미드 스트레인 릴리프 부품