PSI-MOS-DNET... 광섬유 전송 시스템을 사용하면 DeviceNet™ 및 CANopen® 사용자는 광섬유에 기초한 간섭 없는 간단한 네트워킹의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 버스 케이블 단락-회로는 관련된 특정 전위 세그먼트에만 영향을 줍니다. 이로 인해 전반적인 가용성이 증가하고 버스 토폴로지 설계 시에 유연성이 향상됩니다. 광섬유 기술을 사용하면 분기 라인과 스타 및 트리 구조를 만들 수 있습니다. 확장된 기능 덕분에 PSI-MOS-DNET/FO... 시리즈의 모듈형 장치는 데이터 속도에 의존하지 않는 네트워크 확장을 지원합니다.
PSI-MOS-DNET/FO 850 E
-
FO 컨버터
2313999
통합 광학 진단 기능이 포함된 광섬유 컨버터, DeviceNet™, CAN, CANopen 최대 1000 kbps용, 터미네이션 장치, 인터페이스: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, PCF/유리 섬유(멀티 모드)용
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 미디어 컨버터 |
| 제품군 | PSI-MOS |
| MTTF | 831 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 378 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 155 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 253 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 38 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 전기적 절연 | VCC // CAN |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.12 W |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 11 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 130 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | ≤ 2 A (DIN 레일 커넥터를 통해 연결 스테이션에서 작동용) |
| 기능 | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: VCC(공급 전압), NET(Mod/Net 상태 인디케이터), FO 신호(광섬유 신호 품질), ERR(파손된 섬유, 광섬유) |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 유형 | N/O 접점 |
| 최소 스위칭 전압 | 11 V DC |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 제한 연속 전류 | 500 mA |
| 공급 | |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 비트 왜곡, 입력 | ± 35 % (허용됨) |
| 비트 왜곡, 출력 | < 6.25 % |
| 신호 | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| 데이터: 광학 FO | |
| 채널 수 | 1 |
| 전송 용량, 최소 | -17.6 dBm (50/125 µm) |
| -14.6 dBm (62,5/125 µm) | |
| -4 dBm (200/230 µm) | |
| 전송 프로토콜 | CAN 인터페이스용 프로토콜 트랜스패어런트 |
| 연결 타입 | B-FOC (ST®) |
| 파장 | 850 nm |
| 최소 리시버 감도 | -29 dBm (50/125 µm) |
| -29 dBm (62,5/125 µm) | |
| -28.1 dBm (200/230 µm) | |
| 전송 매체 | PCF 파이버 |
| 멀티 모드 광섬유 | |
| 데이터: ISO/IS 11898 규정을 준수하는 DeviceNet™, CAN, CANopen®용 CAN 인터페이스 | |
| 전송 속도 | ≤ 1 Mbit/s (DIP 스위치를 통해 구성 가능) |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| 채널 수 | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 전송 길이 | ≤ 5000 m (사용된 데이터 전송 속도 및 프로토콜에 따라 다름) |
| 버스 장치 수 | ≤ 64 (전위 세그먼트당) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, 논리적 어드레싱 가능) | |
| ≤ 128 (CANopen®, 논리적 어드레싱 가능) | |
| 종단 저항기 | 124 Ω (통합되어 바로 전환 가능) |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 14 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 24 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 14 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 24 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 전송 매체 | 2선 트위스티드 페어, 차폐됨 |
| 전송 방법 | CSMA/CA |
| 파일 포맷/코딩 | Bit stuffing, NRZ |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 102 mm |
| 깊이 | 119 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| FO 케이블 | |
| 광섬유 타입 | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62.5/125 µm | |
| PCF 섬유 | |
| 광섬유 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF10ATEX2313986X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV GL |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 진동 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV |
| 신호 | ± 2 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV |
| 신호 | ± 1 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VDMA 24364:2018-05 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN/IEC 60715에 따라 모든 35 mm DIN 레일에 제품을 스냅할 수 있습니다. |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2313999 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC213 |
| GTIN | 4046356513807 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 247.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 247.1 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)|872-50-4 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) | |
| SCIP | 754cee8a-ec4a-4f91-bffa-412fccf110b0 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 22.317 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - FO 컨버터 2313986
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO 케이블 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FO 케이블 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO 케이블 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO 케이블 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 조립 도구 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - 측정 장치 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - FO 커플링 1208099
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FO 플러그-인 커넥터 2708481
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 광섬유 케이블 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 광섬유 케이블 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO 패치 케이블 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO 패치 케이블 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO 패치 케이블 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO 패치 케이블 1146509
-
SAC-5P-920/... - 버스 시스템 케이블 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB 버스 커넥터 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB 버스 커넥터 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB 버스 커넥터 2306566
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO 패치 케이블 1402191
이점
최대 1 Mbps의 데이터 속도
DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
DIN 레일 커넥터를 통해 모듈형 방식을 사용해 PSI-MOS FO 컨버터와 결합 가능
자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(DeviceNet // 광섬유 포트 // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)
COMBICON 스크류 단자대를 통해 연결할 수 있습니다.
옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능
중요한 FO 경로와 관련된 사전 경고를 위한 플로팅 스위치 접점