SUBCON-PLUS-CAN/... D-SUB 시리즈는 CAN 시스템용으로 특별히 설계되었습니다. 이 제품을 사용하면 현장 조건에서 인입 및 인출 버스 라인을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 종단 저항기가 모든 제품에 통합되어 있습니다. 슬라이드 스위치를 사용해 외부에서 연결할 수 있습니다. 동시에 인출 버스 세그먼트가 스위치-오프됩니다. 이를 통해 잘못된 종료를 방지하면서 각 세그먼트를 하나씩 손쉽게 시작할 수 있습니다. 35° 각진 커넥터의 독특한 특징은 내부 연결 장치를 회전할 수 있다는 것입니다. 케이블이 오른쪽에서 삽입되도록 할지, 아니면 왼쪽에서 삽입되도록 할지를 현장에서 결정할 수 있습니다.
SUBCON-PLUS-CAN
-
D-SUB 버스 커넥터
2744694
D-SUB 커넥터 포함, 9핀 소켓, 1개의 단자대 행에 대한 2개의 35° 케이블 콘센트, 버스 시스템: CAN, CANopen®, SafetyBus p, 최대 1 Mbps, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 2, 3, 7, 스크류 연결방식 단자대
제품의 세부 정보
cULus Recognized
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
버스 케이블용 개별 단자대
빠른 전송 속도
세그먼트-바이-세그먼트 시작
케이블 입구 선택의 유연성
필드 조건 하의 조립
EMC 상위 레벨
CiA 초안 권장 사항 303-1에 따른 외부 직경 8 mm의 버스 케이블에 적합
터미네이션 저항기를 연결할 수 있습니다.
가변 연결 블록을 통해 D-SUB 방향으로 변경