PSM-FO-POWERMETER - 측정 장치
2799539

광섬유 측정 케이스, 광파워미터, F-SMA, B-FOC 어댑터, 참조 섬유 및 작동 지침

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

F-SMA 및 B-FOC(ST®) 연결이 있는 터미네이션 장치에 적합
애드-온 세트를 사용하여 SC-RJ 및 SC 듀플렉스 연결에서 측정
전원 미터는 660 nm, 780 nm 및 850 nm 파장 간에 전환될 수 있습니다.
폴리머 파이버, PCF 파이버 및 광섬유가 있는 기본 케이블