PSI-MOS-RS232/FO 850 E - FO 컨버터
2708371

통합 광학 진단이 있는 FO 컨버터, 알람 접점, 최대 115.2 kbps의 RS-232 인터페이스용, 1개의 FO 인터페이스가 있는 단자 장치(BFOC), 850 nm, PCF/유리 섬유 케이블(멀티모드)용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
COMBICON 스크류 단자대를 통해 연결할 수 있습니다.
옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능
모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(RS-232 // 광섬유 포트 // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)
영역 2에서 사용 승인됨
영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)
FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
중요한 FO 경로와 관련된 사전 경고를 위한 플로팅 스위치 접점
최대 115.2 kbps의 모든 데이터 속도에 대한 자동 데이터 속도 탐지
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인