PSM-ME-RS232/RS485-P - 인터페이스 컨버터
2744416

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

인터페이스 컨버터, RS-232(V.24)를 RS-422(V.11) 및 RS-485로 변환용, 전기 절연, 2채널, DIN 레일 마운팅용. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

표준 EN DIN 레일에 마운트
4.8 Kbps ... 115.2 Kbps의 전송 속도
2 kV 전위의 안전한 디커플링을 위한 전원 공급, RS-232 및 RS-422/RS-485 간의 고품질 3-way 절연
RS-422 4선 포인트-투-포인트 작동
RS-485 2선 작동, 반이중
RS-485 4선 작동, 전이중
자동 RS-485 전송/수신 전환
전송 및 수신 데이터의 동적 표시를 위한 통합 데이터 인디케이터(indicator)
DIN 레일로 트랜션트 방전을 통한 통합 서지 보호
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인