VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - FO 플러그-인 커넥터
1654866

FO 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 2, MM, 소재: 플라스틱, 연결 방법: 케이블 연결, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 검정

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

쉽고 빠른 필드 조립 또는 수리에 적합
재사용 가능한 커넥터로 인한 유연한 적용
뛰어난 전송 속성
PCF 계단형(SI) fiber에 이상적
SC-RJ 핀 커넥터 패턴으로 인한 컴팩트 설계
본딩 또는 연마 없음