PSI-MOS-CNET/FO 850 E
-
FO 컨버터
2313711
통합 광학 진단 기능이 포함된 광섬유 컨버터, ControlNet용, 5 Mbps 데이터 전송 속도, 터미네이션 장치, 인터페이스: 1 x CNET, 1 x Alarm, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, PCF/유리 섬유(멀티 모드)용
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 미디어 컨버터 |
| MTTF | 985 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 418 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 173 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 297 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 47 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
| 전기적 절연 | VCC // ControlNet™ |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 100 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | 110 mA |
| ≤ 2 A (DIN 레일 커넥터를 통해 연결 스테이션에서 작동용) | |
| 기능 | |
| 상태 및 진단 표시기 | 포트 A(모듈 상태 인디케이터), FO 신호(광섬유 신호 품질), ERR(파손된 섬유, 광섬유) |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 유형 | N/O 접점 |
| 최소 스위칭 전압 | 18 V DC |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 제한 연속 전류 | 500 mA |
| 공급 | |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 비트 왜곡, 입력 | ± 35 % |
| 비트 왜곡, 출력 | < 6.25 % |
| 신호 | ControlNet™ |
| 데이터: 광학 FO | |
| 전송 용량, 최소 | -17.9 dBm (50/125 µm) |
| -14.1 dBm (62,5/125 µm) | |
| -5.1 dBm (200/230 µm) | |
| 3 dB 시스템 리저브를 포함한 전송 길이 | 1200 m (퀵 마운트 커넥터 포함 F-K 200/230 8 dB/km) |
| 3100 m (F-G 50/125 2.5 dB/km) | |
| 3000 m (F-G 62.5/125 3.0 dB/km) | |
| 전송 프로토콜 | ControlNet™ 인터페이스용 프로토콜 트랜스패어런트 |
| 연결 타입 | B-FOC (ST®) |
| 파장 | 850 nm |
| 최소 리시버 감도 | -32.5 dBm (50/125 µm) |
| -32.5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -32.1 dBm (200/230 µm) | |
| 전송 매체 | PCF 파이버 |
| 멀티 모드 광섬유 | |
| 데이터: ControlNet 인터페이스, EN 50170 규정 준수 | |
| 직렬 전송 속도 | 5 Mbps |
| 연결 타입 | BNC 75 Ω |
| 전송 길이 | ≤ 1000 m |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비대칭 UART/NRZ |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 105 mm |
| 깊이 | 117 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| FO 케이블 | |
| 광섬유 타입 | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62.5/125 µm | |
| PCF 섬유 | |
| 광섬유 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 진동(작동): 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 충격(작동): 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| ATEX | |
| 마킹 | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| 인증 | PTB 06 ATEX 2042 U |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV |
| 신호 | ± 2 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV |
| 신호 | ± 1 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 중앙 표준에 따름 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2313711 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC214 |
| GTIN | 4046356513845 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 249 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 249 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
영역 2에서 사용 승인됨
영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)
중요한 FO 경로와 관련된 사전 경고를 위한 플로팅 스위치 접점
FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
COMBICON 스크류 단자대를 통해 연결할 수 있습니다.
DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 방식으로 PSI 구리 리피터와 결합 가능
옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능
모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(ControlNet // 광섬유 포트 // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)