FOC-HCSO-1015/IP20/... - FO 패치 케이블
2901557

PCF 라운드 케이블(IP20 헤드 전용)은 통합 습기 차단벽 및 설치류 차단막이 있는 매우 견고한 제품으로 조립 및 옥외 설치용으로 사용됩니다. 개별 부품은 고유연성 FRNC 소재로 제작됩니다. 전선은 매우 견고한 폴리에틸렌 외부 시스를 사용해 오존 및 자외선에 강합니다.

제품의 세부 정보








이점

통합 증기 차단벽 및 설치류 차단막
세로 방수
매우 견고한 폴리에틸렌 외부 시스
2.9 mm 개별 전선은 고유연성 FRNC 소재로 제작됩니다.
견고한 옥외 설치용 라운드 케이블
내오존 및 내자외선