PSI-MOS-PROFIB/FO... 장치는 구리 기반 PROFIBUS 인터페이스를 광섬유로 변환합니다. 통합 광학 진단으로 인해 설치뿐만 아니라 작동 도중에 FO 경로의 영구 모니터링이 가능합니다. 광섬유 경로의 신호 출력이 위험 레벨 아래로 내려가면 플로팅 스위치 접점이 활성화됩니다. PSI-MOS-PROFIB/FO... T T-커플러는 인터페이스를 2개의 FO 케이블용으로 변환할 수 있게 합니다. 이 장치를 사용하여 시스템 가용성을 향상시키는 선형 구조 및 링 구조를 만들 수 있습니다.
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO
-
FO 컨버터
2708614
통합 광학 진단이 있는 FO 컨버터, 코팅된 PCB, 알람 접점, 최대 12 Mbps의 PROFIBUS용, 2개의 FO 인터페이스가 있는 T-커플러(BFOC), 850 nm, PCF 또는 유리 섬유 케이블(멀티모드)용
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
활용 제한 | |
CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
제품 타입 | 미디어 컨버터 |
제품군 | PSI-MOS |
MTTF | 212 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
150 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
86 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
MTBF | 149 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
24 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
전기적 절연 | VCC // RS-485 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.88 W |
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
공급 | |
공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
정격 공급 전압 | 24 V DC (UL에 따름) |
일반 전류 소모량 | 120 mA (24 V DC) |
최대 전류 소모량 | 130 mA |
≤ 2 A (DIN 레일 커넥터를 통해 연결 스테이션에서 작동용) |
스위칭 | |
출력 이름 | 릴레이 출력 |
출력 설명 | 알람 출력 |
출력 수 | 1 |
최대 스위칭 전압 | 60 V DC (저항성 부하, 일반 부하) |
30 V AC (저항성 부하) | |
42 V AC (피크, 저항성 부하) | |
제한 연속 전류 | 0.46 A |
공급 | |
연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
스트리핑 길이 | 7.00 mm |
조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
비트 왜곡, 입력 | ± 35 % (허용됨) |
비트 왜곡, 출력 | < 6.25 % |
비트 지연 | < 1 Bit (DIP 7 = 꺼짐, 표준 작동) |
11 Bit (DIP 7 = 켜짐, 이중화 작동) | |
신호 | PROFIBUS |
데이터: 광학 FO | |
채널 수 | 2 |
전송 용량, 최소 | -4.2 dBm (200/230 µm) |
-17.8 dBm (50/125 µm) | |
-14.6 dBm (62,5/125 µm) | |
3 dB 시스템 리저브를 포함한 전송 길이 | 2600 m (F-G 50/125 2.5 dB/km) |
3300 m (F-G 62.5/125 3.0 dB/km) | |
800 m (퀵 마운트 커넥터 포함 F-K 200/230 10 dB/km) | |
연결 타입 | B-FOC (ST®) |
파장 | 850 nm |
최소 리시버 감도 | -30 dBm (50/125 µm) |
최대 리시버 감도 | -3 dBm (200/230 µm) |
전송 매체 | PCF 파이버 |
멀티 모드 광섬유 | |
데이터: IEC 61158 규정을 준수하는 PROFIBUS, RS-485 2선, 반이중, 자동 컨트롤 | |
직렬 전송 속도 | ≤ 12 Mbps |
연결 타입 | D-SUB-9 암 커넥터 |
전송 길이 | ≤ 1200 m (데이터 전송 속도에 따라 다름, 차폐, 트위스티드 페어 데이터 케이블 포함) |
단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 14 |
최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 24 |
1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 14 |
1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 24 |
전송 매체 | 구리 |
파일 포맷/코딩 | UART (11 비트, NRZ) |
데이터 방향 스위칭 | 자동 컨트롤 |
출력 정격 전압 | 5 V ±0.25 (50 mA) |
폭 | 35 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 105 mm |
색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
FO 케이블 | |
광섬유 타입 | 50/125 µm |
62.5/125 µm | |
광섬유 |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | : 1 m |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
≤ 2000 m (위험 지역) | |
허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
ATEX, FO 인터페이스 | |
마킹 | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
인증 | PTB 06 ATEX 2042 U |
참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
PROFIBUS 상호 운용성 | |
참고 | 독립적인 PNO 테스트 연구소에서 테스트됨(PN059-485-01) |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
조선 | |
마킹 | DNV GL |
조선 데이터 | |
Temperature | B |
Humidity | A |
진동 | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | DIN EN 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
DIN EN 50178 | |
EN 60950 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2708614 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNC211 |
GTIN | 4017918974176 |
개당 중량(패키지 포함) | 270.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 256.9 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO 케이블 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FO 케이블 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO 케이블 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO 케이블 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN 레일 커넥터 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 조립 도구 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - 측정 장치 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - 광섬유 커플링 1208099
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB 버스 커넥터 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB 버스 커넥터 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB 버스 커넥터 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - 피복 분리 도구 2744623
-
PSM PTK - 연결 분배기 2760623
-
PSM PTK-4 - 연결 분배기 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 리피터 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - 리피터 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - 버스 시스템 케이블 2744652
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 광섬유 케이블 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 광섬유 케이블 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO 패치 케이블 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO 패치 케이블 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO 패치 케이블 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO 패치 케이블 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 터미네이션 저항기 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO 패치 케이블 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO 패치 케이블 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO 패치 케이블 2901559
이점
염분이 많이 함유된 대기에 대한 강화된 내성의 코팅된 PCB 있음
DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 방식으로 PSI 구리 리피터와 결합 가능
COMBICON 스크류 단자대를 통해 연결할 수 있습니다.
DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(PROFIBUS // 광섬유 포트 // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)
옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능
영역 2에서 사용 승인됨
FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)
중요한 FO 경로와 관련된 사전 경고를 위한 플로팅 스위치 접점
최대 12Mbps의 모든 데이터 속도에 적합
모든 케스케이딩 깊이를 위한 비트 리타이밍
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인