리피터를 사용해 버스 시스템의 성능과 가용성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 전기 절연 외에도 리피터로 버스를 세그먼트화하면 네트워크의 허용 범위를 증가시키고 장치 수를 확장할 수 있습니다. PSM-ME-RS485/RS485-P 컴팩트 리피터는 RS-485 2선 버스 시스템에서 광범위하게 사용하도록 설계되었습니다. 이 장치는 10 또는 11 비트 문자 길이의 UART/NRZ 데이터 포맷을 사용하는 버스 시스템을 지원합니다.
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
리피터
2744429
리피터, 전위 분리 및 RS-485 2선 버스 시스템의 범위 증가용, 3선분리, 레일 마운트용
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E238705DNV GL
승인 ID: TAA00001KRKC
승인 ID: KCC-REI-PCK-FL274442cUL Recognized
승인 ID: E199827| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.09 A | |||
cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
표준 EN DIN 레일에 마운트
최대 1.5 Mbps의 전송 속도
모든 인터페이스 간 고품질 3-way 절연
공간 절약형 22.5 mm 슬림 장치
연결 가능한 통합 터미네이션 저항기
COMBICON 스크류 단자대를 사용해 모든 연결 삽입 가능
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인