FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO 패치 케이블
2901558

견고한 조립용 GOF 설치 케이블(IP20 헤드 전용), 고정 시스템 및 기계에 설치용, 아라미드 스트레인 릴리프 부품, FRNC 소재로 제작된 개별 부품, 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선, 폴리우레탄(PUR) 외부 시스 있음

제품의 세부 정보








이점

견고한 설치 케이블, 고정 시스템 및 기계에 설치용
실내용
견고한 폴리우레탄(PUR) 외부 시스
2.9 mm 개별 전선은 고유연성 FRNC 소재로 제작됩니다.
높은 내마모성의 아라미드 스트레인 릴리프 부품
할로겐-프리, 내오존 및 내자외선