PSI-MOS-PROFIB/FO... 장치는 구리 기반 PROFIBUS 인터페이스를 광섬유로 변환합니다. 통합 광학 진단으로 인해 설치뿐만 아니라 작동 도중에 FO 경로의 영구 모니터링이 가능합니다. 광섬유 경로의 신호 출력이 위험 레벨 아래로 내려가면 플로팅 스위치 접점이 활성화됩니다. PSI-MOS-PROFIB/FO... T T-커플러는 인터페이스를 2개의 FO 케이블용으로 변환할 수 있게 합니다. 이 장치를 사용하여 시스템 가용성을 향상시키는 선형 구조 및 링 구조를 만들 수 있습니다.
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T
-
FO 컨버터
2708892
통합 광학 진단 기능이 포함된 광섬유 컨버터, 알람 접점, PROFIBUS 최대 12 Mbps용, 2개의 광섬유 인터페이스(SC 듀플렉스)를 사용하는 T-커플러, 1300 nm, 유리 섬유 케이블용
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
활용 제한 | |
CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
제품 타입 | 미디어 컨버터 |
제품군 | PSI-MOS |
MTTF | 614 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
272 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
113 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
MTBF | 307 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
64 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
전기적 절연 | VCC // RS-485 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.04 W |
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
공급 | |
공급 전압 범위 | 18 V DC ... 32 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
정격 공급 전압 | 24 V DC (UL에 따름) |
일반 전류 소모량 | 85 mA (24 V DC) |
최대 전류 소모량 | 145 mA |
≤ 2 A (DIN 레일 커넥터를 통해 연결 스테이션에서 작동용) |
스위칭 | |
출력 이름 | 릴레이 출력 |
출력 설명 | 알람 출력 |
출력 수 | 1 |
최대 스위칭 전압 | 60 V DC (저항성 부하, 일반 부하) |
30 V AC (저항성 부하) | |
42 V AC (피크, 저항성 부하) | |
제한 연속 전류 | 0.46 A |
공급 | |
연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
스트리핑 길이 | 7.00 mm |
조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
비트 왜곡, 입력 | ± 35 % (허용됨) |
비트 왜곡, 출력 | < 6.25 % |
비트 지연 | < 1 Bit (DIP 7 = 꺼짐, 표준 작동) |
11 Bit (DIP 7 = 켜짐, 이중화 작동) | |
신호 | PROFIBUS |
데이터: 광학 FO | |
채널 수 | 2 |
전송 용량, 최소 | -3.4 dBm (50/125 μm, 멀티 모드 유리 섬유) |
-4.7 dBm (62.5/125 μm, 멀티 모드 유리 섬유) | |
-5.5 dBm (9/125 μm, 싱글 모드 유리 섬유) | |
3 dB 시스템 리저브를 포함한 전송 길이 | 25 km (1300 nm에서 F-G 50/125 0.7 dB/km) |
22 km (1300 nm에서 F-G 62.5/125 0.8 dB/km) | |
45 km (1300 nm에서 F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
전송 프로토콜 | RS-485 인터페이스용 프로토콜 |
연결 타입 | SC 듀플렉스 |
파장 | 1300 nm |
최소 리시버 감도 | -25.5 dBm (멀티 모드) |
-26.5 dBm (단일 모드) | |
최대 리시버 감도 | 0 dBm |
전송 매체 | 멀티 모드 광섬유 |
단일 모드 광섬유 | |
데이터: IEC 61158 규정을 준수하는 PROFIBUS, RS-485 2선, 반이중, 자동 컨트롤 | |
직렬 전송 속도 | ≤ 12 Mbps |
연결 타입 | D-SUB-9 암 커넥터 |
전송 길이 | ≤ 1200 m (데이터 전송 속도에 따라 다름, 차폐, 트위스티드 페어 데이터 케이블 포함) |
단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 14 |
최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 24 |
1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 14 |
1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 24 |
전송 매체 | 2선 트위스티드 페어, 차폐됨 |
파일 포맷/코딩 | UART (11 비트, NRZ) |
데이터 방향 스위칭 | 자동 컨트롤 |
출력 정격 전압 | 5 V DC ±0.25 (50 mA) |
치수 도면 |
|
폭 | 35 mm |
높이 | 105 mm |
깊이 | 106 mm |
색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
FO 케이블 | |
광섬유 타입 | 50/125 µm |
62.5/125 µm | |
9/125 µm | |
광섬유 |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | : 1 m |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
≤ 2000 m (위험 지역) | |
허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
인증 | UL 21 ATEX 2550X |
참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
IECEx | |
마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
인증 | IECEx ULD 21.0013X |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
대한민국용 KC 인증 | |
인증 | MSIP-REI-PCK-2708892 |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
전자파 호환성 | EMC 지침 89/336/EEC 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55011 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | ± 6 kV |
공기에 방전 | ± 8 kV |
주석 | 기준 B |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
필드 강도 | 10 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | ± 2 kV |
신호 | ± 2 kV |
주석 | 기준 B |
서지 전류 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전류 부하(서지) | |
입력 | ± 0.5 kV |
신호 | ± 1 kV |
주석 | 기준 B |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V |
방출 간섭 | |
표준/규정 | EN 55011 |
주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VDMA 24364:2018-05 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2708892 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNC211 |
GTIN | 4046356174053 |
개당 중량(패키지 포함) | 241.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 246.4 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115423
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713645
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115617
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO 패치 케이블 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO 패치 케이블 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO 케이블 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO 케이블 2799322
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB 버스 커넥터 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB 버스 커넥터 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB 버스 커넥터 2902320
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 터미네이션 저항기 2702636
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 리피터 2708863
이점
DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 방식으로 PSI 구리 리피터와 결합 가능
COMBICON 스크류 단자대를 통해 연결할 수 있습니다.
자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능
모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(PROFIBUS // 광섬유 포트 // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)
영역 2에서 사용 승인됨
FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
중요한 FO 경로와 관련된 사전 경고를 위한 플로팅 스위치 접점
모든 케스케이딩 깊이를 위한 비트 리타이밍
최대 12Mbps의 모든 데이터 속도에 적합