PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 리피터
2708863

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

PROFIBUS용 모듈형 리피터, 최대 12 Mbps까지 전기 절연 및 전송 범위 확장, 4방향 절연, DIN 레일 마운팅용, 24 V DC 전원 공급. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









이점

자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
최대 12Mbps의 모든 데이터 속도에 적합
모든 인터페이스 간 고품질 4-way 절연
우발적 외란의 안정적인 탐지를 위한 비트 오버샘플링
장치의 무제한 케스케이딩을 위한 비트 리타이밍
시작 구분 기호 탐지에 기초한 결함 텔레그램의 필터링
DIN 레일 커넥터를 통해 모듈형 방식을 사용해 PSI-MOS FO 컨버터와 결합 가능