FOC-GDO-1017/IP20/... - FO 패치 케이블
2901559

GOF 라운드 케이블(IP20 헤드 전용)은 통합 습기 차단벽 및 설치류 차단막이 있는 매우 견고한 제품으로 조립 및 옥외 설치용으로 사용됩니다. 개별 부품은 고유연성 FRNC 소재로 구성됩니다. 전선은 매우 견고한 폴리에틸렌 외부 시스를 사용해 오존 및 자외선에 강합니다.

제품의 세부 정보








이점

세로 방수
매우 견고한 폴리에틸렌 외부 시스
고유연성 FRNC 소재로 제작된 2.2mm 개별 전선
견고한 옥외 설치용 라운드 케이블
내오존 및 내자외선
통합 증기 차단벽 및 설치류 차단막