PSI-MOS-RS232/FO1300 E
-
FO 컨버터
2708588
통합 광학 진단 기능이 포함된 광섬유 컨버터, 알람 접점, RS-232 인터페이스 최대 115.2 kbps용, 1개의 광섬유 인터페이스(SC 듀플렉스)를 사용하는 터미네이션 장치, 1300 nm, 유리 섬유 케이블용
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 미디어 컨버터 |
| 제품군 | PSI-MOS |
| MTTF | 942 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 418 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 172 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 549 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 113 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
| 전기적 절연 | VCC // V.24(RS-232) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.5 W |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 100 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | ≤ 2 A (DIN 레일 커넥터를 통해 연결 스테이션에서 작동용) |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 |
| 출력 설명 | 알람 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 최대 스위칭 전압 | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| 제한 연속 전류 | 1 A |
| 공급 | |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 14 |
| 스트리핑 길이 | 7.00 mm |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 비트 왜곡, 입력 | ± 35 % (허용됨) |
| 비트 왜곡, 출력 | < 6.25 % |
| 신호 | Modbus |
| 전송 채널 | 2 (1/1), RxD, TxD, 전이중 |
| 데이터: 광학 FO | |
| 채널 수 | 1 |
| 전송 용량, 최소 | -3.4 dBm (50/125 μm, 멀티 모드 유리 섬유) |
| -4.7 dBm (62.5/125 μm, 멀티 모드 유리 섬유) | |
| -5.5 dBm (9/125 μm, 싱글 모드 유리 섬유) | |
| 3 dB 시스템 리저브를 포함한 전송 길이 | 27 km (1300 nm에서 F-G 50/125 0.7 dB/km) |
| 22 km (1300 nm에서 F-G 62.5/125 0.8 dB/km) | |
| 45 km (1300 nm에서 F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
| 전송 프로토콜 | RS-232 인터페이스용 프로토콜 |
| 연결 타입 | SC 듀플렉스 |
| 파장 | 1300 nm |
| 최소 리시버 감도 | -25.5 dBm (50/125 μm, 멀티 모드 유리 섬유) |
| -25.5 dBm (62.5/125 μm, 멀티 모드 유리 섬유) | |
| -26.5 dBm (9/125 μm, 싱글 모드 유리 섬유) | |
| 최대 리시버 감도 | 0 dBm |
| 전송 매체 | 멀티 모드 광섬유 |
| 단일 모드 광섬유 | |
| 데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 9.6 Kbps ... 115.2 Kbps |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 전송 길이 | ≤ 15 m |
| 전송 매체 | 구리 |
| 파일 포맷/코딩 | UART (11 비트, NRZ) |
| 데이터 방향 스위칭 | 자동 컨트롤 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 105 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| FO 케이블 | |
| 광섬유 타입 | 50/125 µm |
| 9/125 µm | |
| 광섬유 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF07ATEX2708559X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 508 Recognized | |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV |
| 신호 | ± 2 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV |
| 신호 | ± 1 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VDMA 24364:2018-05 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN/IEC 60715에 따라 모든 35 mm DIN 레일에 제품을 스냅할 수 있습니다. |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2708588 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC215 |
| GTIN | 4046356176286 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 245.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 183.78 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)|872-50-4 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) | |
| SCIP | 79d9c3e3-067f-49ba-ab9e-5448ae9e7261 |
호환 가능한 제품
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO 케이블 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO 케이블 2799322
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN 레일 커넥터 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713645
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB 버스 커넥터 2761499
이점
COMBICON 스크류 단자대를 통해 연결할 수 있습니다.
DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능
모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(RS-232 // 광섬유 포트 // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)
영역 2에서 사용 승인됨
중요한 FO 경로와 관련된 사전 경고를 위한 플로팅 스위치 접점
FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
최대 115.2 kbps의 모든 데이터 속도에 대한 자동 데이터 속도 탐지