PSI-REP-CNET - 리피터
2313737

전기 절연 및 ControlNet 범위 증가용 모듈형 리피터, 5 Mbps 데이터 전송 속도, 4-way 분리, DIN 레일 마운트용, 24 V DC 전원 공급

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

장치의 무제한 케스케이딩을 위한 비트 리타이밍
영역 2에서 사용 승인됨
DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
모든 연결은 BNC 플러그 또는 COMBICON 스크류 단자대를 사용해 삽입될 수 있습니다.
DIN 레일 커넥터를 사용해 모듈 방식으로 PSI-MOS FO 컨버터와 결합 가능
모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(ControlNet (A) // ControlNet (B) // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)
옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능