리피터를 사용해 버스 시스템의 성능과 가용성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 전기 절연 외에도 리피터로 버스를 세그먼트화하면 네트워크의 허용 범위를 증가시키고 장치 수를 확장할 수 있습니다.
PSI-REP-RS485W2
-
리피터
2313096
RS-485 2선식 버스 시스템용 모듈형 리피터, 최대 500 kbps까지 전기 절연 및 전송 범위 확장, 4방향 절연, DIN 레일 마운팅용, 24 V DC 전원 공급. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
cULus Recognized
승인 ID: E238705IECEx
승인 ID: IECEx ULD 21.0013XATEX
승인 ID: UL 21 ATEX 2550XcULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
최대 500 kbps의 데이터 속도(DIP 스위치를 통해 조정 가능)
모든 인터페이스 간 고품질 4-way 절연
우발적 외란의 안정적인 탐지를 위한 비트 오버샘플링
장치의 무제한 케스케이딩을 위한 비트 리타이밍
연결 가능한 통합 터미네이션 저항기
DIN 레일 커넥터를 통해 모듈형 방식을 사용해 PSI-MOS FO 컨버터와 결합 가능
영역 2에서 사용 승인됨