M12 male, 6핀

Go to Product Detail Page for item 1415301
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1415301

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 전원, 6-핀, 소켓, 직선, M12-표준, M-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL 연선 결합 전선, 포팅, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

Go to Product Detail Page for item 1415303
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1415303

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 전원, 6-핀, 소켓, 직선, M12-표준, M-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL 연선 결합 전선, 포팅, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

Go to Product Detail Page for item 1429091
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1429091

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, VARAN, 6-핀, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 버스 라인, 케이블 길이: 0.5 m, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

Go to Product Detail Page for item 1429075
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1429075

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, VARAN, 6-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 버스 라인, 케이블 길이: 2 m, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다