9핀 버전의 SUBCON-... 커넥터 제품군은 INTERBUS에 적합할 뿐만 아니라 실제로 이상적입니다. 고유한 1 mm2 스크류 단자대에 모든 연결을 할당하여 광범위한 추가 적용 범위를 지원할 수 있습니다. 이 제품군은 9, 15 및 25핀 수 또는 암 버전의 케이블 인피드가 있는 포인트-투-포인트 연결용 SUBCON 커넥터를 포함합니다. 옵션 조임 스크류 SUBCON-SHORT-SCREW가 좁은 설치 조건을 위한 액세서리로 제공됩니다. 이 스크류는 하우징에 완전히 통합되며 널(knurl)이 없습니다.
SUBCON 9/M-SH
-
D-SUB 버스 커넥터
2761509
D-SUB 커넥터 포함, 9핀, 핀, 1개의 35° 케이블 콘센트, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 스크류 연결방식 단자대에 대해 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
제품의 세부 정보
cULus Recognized
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
널링 스크류를 사용한 손쉬운 조립
광범위한 사용 가능
케이블 입구 선택의 유연성
필드 조건 하의 조립
EMC 상위 레벨
가변 연결 블록을 통해 D-SUB 방향으로 변경