SUBCON-PLUS-CAN/SC2 - D-SUB 버스 커넥터
2708999

D-SUB 커넥터 포함, 9핀 소켓, 2개의 단자대 행에 대한 2개의 35° 케이블 콘센트, 버스 시스템: CAN, CANopen®, SafetyBus p, 최대 1 Mbps, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 2, 3, 7, 9, 스크류 연결방식 단자대

제품의 세부 정보









이점

버스 케이블용 개별 단자대
세그먼트-바이-세그먼트 시작
빠른 전송 속도
케이블 입구 선택의 유연성
EMC 상위 레벨
필드 조건 하의 조립
CiA 초안 권장 사항 303-1에 따른 외부 직경 8 mm의 버스 케이블에 적합
터미네이션 저항기를 연결할 수 있습니다.
가변 연결 블록을 통해 D-SUB 방향으로 변경