FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 네트워크 아이솔레이터
2313928

Ethernet 네트워크의 전기 절연을 위한 패시브 네트워크 아이솔레이터. 최대 4 kV의 전위차로부터 Ethernet 장치 보호. 최대 100 Mbps의 전송 속도에 사용 가능. RJ45 및 COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대를 사용한 연결

제품의 세부 정보








이점

전원 공급이 필요 없음
최대 4 kV의 절연 내력
코팅된 PCB를 사용해 가혹한 산업 환경과 같은 공격적인 환경의 영향으로부터 보호
데이터 케이블 및 케이블 차폐 간 전기 절연
-25 °C ... +85 °C 의 확장된 온도 범위
EN DIN 레일에 마운트
최대 1000 Mbps의 전송 속도
250 VRMS의 연속 절연 전압
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인