네트워크 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: X / IP65, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 2 m
Cat.7 케이블
NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL
- 네트워크 케이블
NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL
- 네트워크 케이블
1415599
NBC-100,0-94S
- 데이터 케이블
NBC-100,0-94S
- 데이터 케이블
1423514
미터 단위, 데이터 케이블, Ethernet CAT7 (10 Gbps), 차폐, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 8-배선 (4x2xAWG26/7; S/FTP), 색상 단일 배선: 흰색-파란색, 흰색-오렌지색, 흰색-녹색, 흰색-갈색, 케이블 길이: 100 m
NBC-MSX/ 2,0-94S/MSX SCO RAIL
- 네트워크 케이블
NBC-MSX/ 2,0-94S/MSX SCO RAIL
- 네트워크 케이블
1415595
네트워크 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: X / IP65, 켜짐 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: X / IP65, 케이블 길이: 2 m
NBC-MSX/10,0-94S SCO RAIL
- 네트워크 케이블
NBC-MSX/10,0-94S SCO RAIL
- 네트워크 케이블
1415601
네트워크 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: X / IP65, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 10 m
NBC-MSX/ 5,0-94S SCO RAIL
- 네트워크 케이블
NBC-MSX/ 5,0-94S SCO RAIL
- 네트워크 케이블
1415600
네트워크 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: X / IP65, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 5 m
NBC-MSX/ 5,0-94S/MSX SCO RAIL
- 네트워크 케이블
NBC-MSX/ 5,0-94S/MSX SCO RAIL
- 네트워크 케이블
1415598
네트워크 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: X / IP65, 켜짐 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: X / IP65, 케이블 길이: 5 m