NBC-MSX/ 2,0-94S/MSX SCO RAIL
-
네트워크 케이블
1415595
네트워크 케이블, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: X / IP65, 켜짐 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: X / IP65, 케이블 길이: 2 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 철도 애플리케이션 |
센서 타입 | Ethernet |
핀 수 | 8 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | X |
버스 시스템 | Ethernet |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 0.5 A |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 10 Gbps |
전송 특성 (카테고리) | CAT6A |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP65 |
핀 수 | 8 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | X (데이터) |
핸들 색상 | 검정색 |
소재 | CuZn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
TPU (접점 캐리어) | |
PA 6.6 (그립 몸체) | |
아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
표준/규정 | PA 6.6: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22, R23 및 R24 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3) |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
조임 토크 | 0.4 Nm |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
연결 2 | |
설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP65 |
핀 수 | 8 |
잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 타입 | X (데이터) |
핸들 색상 | 검정색 |
소재 | CuZn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
TPU (접점 캐리어) | |
PA 6.6 (그립 몸체) | |
아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
표준/규정 | PA 6.6: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22, R23 및 R24 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3) |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
조임 토크 | 0.4 Nm |
보호 수준 | IP65 |
IP65 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
케이블 길이 | 2 m |
Ethernet BETAtrans® 철도 애플리케이션 CAT7 [94S] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 59 kg/km |
구리 중량 | 28 kg/km |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Ethernet BETAtrans® 철도 애플리케이션 CAT7 [94S] |
전선 구조 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
신호 런타임 | 4.4 ns/m |
신호 속도 | 0.78 c |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.05 mm ±0.1 mm |
외부 케이블 직경 | 6.60 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | 셀 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 흰색-오렌지색, 흰색-녹색, 흰색-갈색 |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일 |
전체 꼬임 | 4개 페어, 트위스티드 |
최대 전선 저항 | ≤ 145 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
커플링 저항 | 5.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
작업 커패시턴스 | 44 nF (킬로미터당) |
정격 전압, 케이블 | 125 V AC (Uo) |
테스트 전압 코어/코어 | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 1000.00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 6 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 40 mm |
인장 강도 | ≤ 60 N (임시) |
≤ 15 N (영구) | |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 100 dB (1MHz 있음) |
99 dB (10 MHz의 경우) | |
95 dB (100 MHz) | |
92 dB (200 MHz) | |
90 dB (250 MHz) | |
83 dB (500 MHz) | |
81 dB (600 MHz) | |
80 dB (700 MHz) | |
77 dB (800 MHz) | |
75 dB (900 MHz) | |
74 dB (1000 MHz의 경우) | |
72 dB (1100 MHz의 경우) | |
70 dB (1200 MHz의 경우) | |
전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 97 dB (1MHz 있음) |
96 dB (10 MHz의 경우) | |
92 dB (100 MHz) | |
89 dB (200 MHz) | |
87 dB (250 MHz) | |
80 dB (500 MHz) | |
78 dB (600 MHz) | |
77 dB (700 MHz) | |
74 dB (800 MHz) | |
72 dB (900 MHz) | |
71 dB (1000 MHz의 경우) | |
69 dB (1100 MHz의 경우) | |
67 dB (1200 MHz의 경우) | |
반사 손실(RL) | 24 dB (1MHz 있음) |
33.9 dB (10 MHz의 경우) | |
38.3 dB (100 MHz) | |
35.3 dB (200 MHz) | |
32.9 dB (250 MHz) | |
29.7 dB (500 MHz) | |
30.6 dB (600 MHz) | |
31 dB (700 MHz) | |
26.7 dB (800 MHz) | |
28.6 dB (900 MHz) | |
27.5 dB (1000 MHz의 경우) | |
26.9 dB (1100 MHz의 경우) | |
26.3 dB (1200 MHz의 경우) | |
Crosstalk 감쇠(ACR) | 100 dB (1MHz 있음) |
99 dB (10 MHz의 경우) | |
93 dB (100 MHz) | |
88 dB (200 MHz) | |
86 dB (250 MHz) | |
78 dB (500 MHz) | |
74 dB (600 MHz) | |
72 dB (700 MHz) | |
69 dB (800 MHz) | |
67 dB (900 MHz) | |
65 dB (1000 MHz의 경우) | |
63 dB (1100 MHz의 경우) | |
61 dB (1200 MHz의 경우) | |
전력합 crosstalk 감쇠(PS-ACR) | 97 dB (1MHz 있음) |
96 dB (10 MHz의 경우) | |
90 dB (100 MHz) | |
85 dB (200 MHz) | |
83 dB (250 MHz) | |
75 dB (500 MHz) | |
71 dB (600 MHz) | |
69 dB (700 MHz) | |
66 dB (800 MHz) | |
64 dB (900 MHz) | |
62 dB (1000 MHz의 경우) | |
60 dB (1100 MHz의 경우) | |
58 dB (1200 MHz의 경우) | |
차폐 감쇠 | 0.25 dB (1MHz 있음) |
0.76 dB (10 MHz의 경우) | |
2.49 dB (100 MHz) | |
3.69 dB (200 MHz) | |
4.18 dB (100 MHz) | |
5.6 dB (500 MHz) | |
6.74 dB (600 MHz) | |
7.32 dB (700 MHz) | |
7.89 dB (800 MHz) | |
8.5 dB (900 MHz) | |
9.11 dB (1000 MHz의 경우) | |
9.5 dB (1100 MHz의 경우) | |
9.9 dB (1200 MHz의 경우) | |
60.00 dB (최대 1000 MHz) | |
할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
EN 60684-2에 따름 | |
내염성 | EN 60332-1-2에 따름 |
EN 60332-3-25 | |
ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
가스 농도 | EN 61034-2 |
내유성 | EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 902 |
철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (내부 케이블 Ia, Ib, II/외부 케이블 Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (분류 C/F1) | |
NF F16-101 (내부 케이블 A1, A2, B/외부 케이블 A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 (클래스 A) | |
UIC 564-2 (클래스 A) | |
기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 903) |
내오존 (EN 50306-4에 따름, 40 °C에서 72 h, 절차 B, 볼륨 농도 200 x 10-6) | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65/IP67 |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-109 |
표준 명칭 | 충격, 진동 |
표준/사양 | EN 50155 |
항목 번호 | 1415595 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CMJ |
GTIN | 4055626047645 |
개당 중량(패키지 포함) | 152 g |
개당 중량(패키지 제외) | 151.9 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
SCIP | 3b39da27-7a1f-48f6-b55b-662ec19120f1 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 6.828 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 진동 브레이크를 사용한 견고한 고정
온도 영향에 대한 내성 - 넓은 온도 범위 및 온도 충격에 대한 테스트 통과
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐