FL CAT5 HEAVY CONF/
-
네트워크 케이블
2744827
CAT5-SF/UTP 케이블(J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), 고내구성 설치 케이블, 2 x 2 x 0.22 mm2, 단선, 차폐됨, 외부 시스(sheath): 7.8 mm 직경, 내부 시스(sheath): 5.75 mm ± 0.15 mm 직경, RJ45 플러그, 크로스오버 또는 라인으로 양쪽에 사전 조립됨