FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터
2744856

연결 방법

RJ45 플러그-인 커넥터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 플라스틱, 연결 방법: 크림프 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 회색, Ethernet

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

커넥터 2개 세트
크림핑 공구로 손쉬운 설치
회색 휨 방지 슬리브 포함: 교차되지 않은 직선 케이블에 권장