장치 서버 및 게이트웨이
GW HART USB MODEM - 케이블 어댑터
GW HART USB MODEM
-
케이블 어댑터
1003824
PC 및 HART 장치 간의 통신을 위한 USB HART 모뎀 케이블, 케이블 길이: 1m.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
프로그래밍 케이블
전기적 속성
전송 매체
구리
연결 데이터
PC측
연결 타입
USB 2.0 최대 속도
참고
직렬
장치측
연결 타입
미니 그래버
핀 수
2
참고
HART FSK
소재 사양
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
케이블 / 라인
케이블 길이
1 m
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
0 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
허용 가능한 최대 상대 습도(작동)
≤ 90 % (25 °C에서 응결 없음)
EMC 데이터
전자파 호환성
EMC 지침 2014/30/EU 준수
노이즈 내성
EN 55024
노이즈 방출
표준/규정
EN 55032
상용 데이터
항목 번호
1003824
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC322
GTIN
4055626472072
개당 중량(패키지 포함)
70.6 g
개당 중량(패키지 제외)
67.5 g
관세 번호
85444290
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
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
25.391 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
HART 장치 시운전, 보정 및 모니터링용 USB HART 모뎀
제품 도움말