지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

머신 빌딩 분야에서의 기능 안전

디지털 공장의 모든 장치를 네트워킹하려면 프로세스에 대한 전체적인 접근 방식이 필요하며 여기에는 기능적 세이프티도 포함됩니다. 피닉스컨택트는 디지털 시대에도 세이프티 솔루션이 사람과 시스템을 위한 최적의 보호를 제공하도록 항상 노력하고 있습니다. 모듈형 자동화에 안전성을 통합하면 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.

기능적 세이프티

COMPLETE line 시스템에는 확장 가능한 포트폴리오의 혁신적인 세이프티 컴포넌트가 포함되어 있습니다.

기능적 세이프티 기능 영역
초소형 커플링 릴레이
자체 개발된 릴레이 기술이 적용된 PSRmini 커플링 릴레이는 안전한 시작과 종료를 위한 세계에서 가장 슬림한 커플링 릴레입니다.
세이프티 릴레이
초소형 커플링 릴레이
비접촉 세이프티 스위치
컴팩트 PSRswitch는 유연한 안전 도어 및 위치 모니터링을 위한 전자 코딩된 세이프티 스위치입니다.
세이프티 스위치
비접촉 세이프티 스위치
다기능 세이프티 릴레이
PSRmultifunction은 1개의 상위 레벨 센서 회로와 2개의 로컬 센서 회로가 있는 하나의 세이프티 릴레이를 제공합니다. 단 하나의 장치를 사용하여 최대 3개의 세이프티 기능이 있는 공통 애플리케이션을 구현하십시오.
구성 가능한 세이프티 모듈
다기능 세이프티 릴레이
제어
“제어” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
제어
안전 I/O
Inline 및 Axioline F I/O 시스템을 사용하여 세이프티 컨트롤러 없이 기능적 세이프티를 네트워크에 통합하십시오. 선호하는 표준 네트워크 및 표준 컨트롤러를 계속 사용할 수 있습니다.
안전 I/O
안전 I/O
Inline 및 Axioline F I/O 시스템을 사용하여 세이프티 컨트롤러 없이 기능적 세이프티를 네트워크에 통합하십시오. 선호하는 표준 네트워크 및 표준 컨트롤러를 계속 사용할 수 있습니다.
안전 I/O
산업용 네트워킹 및 보안
“산업용 네트워킹 및 보안” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
산업용 네트워킹 및 보안
안전 제어 기술
피닉스컨택트의 RFC 470S 세이프티 컨트롤러는 복잡한 세이프티 애플리케이션 및 표준 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 통합 PROFINET 인터페이스가 적용된 이 컨트롤러는 Inline 또는 Axioline F의 PROFIsafe I/O 모듈과 직접 통신합니다.
안전 제어 기술
안전 I/O
Inline 및 Axioline F I/O 시스템을 사용하여 세이프티 컨트롤러 없이 기능적 세이프티를 네트워크에 통합하십시오. 선호하는 표준 네트워크 및 표준 컨트롤러를 계속 사용할 수 있습니다.
안전 I/O

예제 1
간단한 세이프티 릴레이는 센서를 액추에이터에 직접 연결합니다.
예제 2
구성 가능한 세이프티 릴레이는 기존 하드웨어 배선을 직관적인 소프트웨어 솔루션으로 대체합니다.
예제 3
SafetyBridge 기술을 사용하면 표준 통신 네트워크를 통해 세이프티 관련 데이터를 전송할 수 있습니다.
예제 4
복잡한 작업과 최고의 세이프티 요구 사항을 위한 많은 수의 I/O를 가진 세이프티 컨트롤러가 COMPLETE line 제품군에 포함되어 있습니다.