머신 빌딩 분야에서의 제어

비즈니스와 기술 시스템의 디지털화, 네트워킹, 세계화로 인해 새로운 시장 요구가 나타나고 있습니다. 미래 지향적 자동화 시스템의 제조업체는 고객에게 현대적인 IoT 애플리케이션의 표준을 충족할 수 있는 능력을 제공할 준비가 되어 있어야 합니다. 이를 위해 COMPLETE line은 미래 지향적인 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어를 제공합니다.

제어

COMPLETE line 시스템의 제품을 사용하면 다양한 애플리케이션 및 주변 환경의 요구 사항에 따라 다양한 제어 개념을 구현할 수 있습니다.

제어 개념
모듈형 확장용 컨트롤러
PLCnext Control 장치는 개방형 PLCnext Technology 자동화 플랫폼에 사용할 수 있는 최초의 PLC입니다. 이 장치를 사용하면 독점적 시스템의 제약을 받지 않고 자동화 프로젝트를 구현할 수 있습니다.
모듈형 확장용 컨트롤러
모듈형 자동화 시스템
컨트롤러, 버스 커플러 및 I/O 모듈 – 피닉스컨택트는 모든 요구 사항을 충족하는 모듈형 설계의 자동화 시스템을 제공합니다.
모듈형 자동화 시스템
제어 레벨
고성능 컨트롤러를 사용하면 세이프티 또는 가용성에 대한 높은 요구 사항을 갖는 자동화 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 높은 세이프티 레벨이 요구되는 PLCnext Technology를 사용하는 애플리케이션의 경우 신중을 기하기 위해 최대 SIL 3의 세이프티 컨트롤러를 선택하십시오.
제어 레벨
프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템
PLC 로직 릴레이 시스템은 로직, 인터페이스 및 필드 연결 레벨을 단일 솔루션에 결합한 최초의 로직 모듈 제품입니다. 이는 단 하나의 컴팩트 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭 및 제어할 수 있다는 것을 의미합니다.
로직 모듈
프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템
프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템
PLC 로직 릴레이 시스템은 로직, 인터페이스 및 필드 연결 레벨을 단일 솔루션에 결합한 최초의 로직 모듈 제품입니다. 이는 단 하나의 컴팩트 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭 및 제어할 수 있다는 것을 의미합니다.
로직 모듈
프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템
시그널 컨디셔닝
“시그널 컨디셔닝” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
시그널 컨디셔닝
산업용 네트워킹 및 보안
“산업용 네트워킹 및 보안” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
산업용 네트워킹 및 보안
모듈형 확장용 컨트롤러
PLCnext Control 장치는 개방형 PLCnext Technology 자동화 플랫폼에 사용할 수 있는 최초의 PLC입니다. 이 장치를 사용하면 독점적 시스템의 제약을 받지 않고 자동화 프로젝트를 구현할 수 있습니다.
모듈형 확장용 컨트롤러
시스템 케이블링
피닉스컨택트의 시스템 케이블링 솔루션을 사용하여 자동화 시스템의 개별 컴포넌트에 대한 배선 작업을 줄이십시오.
컨트롤러 전용 시스템 케이블링
시스템 케이블링
HMI
필드 작동을 위한 모바일 태블릿 PC에서 광범위한 자동화 시스템을 위한 복잡한 시각화 개념에 이르기까지 COMPLETE line은 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.
HMI 및 IPC
HMI
컨트롤러 및 I/O
시스템을 위한 전문적인 자동화: 피닉스컨택트는 고객에게 가장 적합한 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어를 제공합니다.
PLC(컨트롤러) 및 I/O

예제 1
포괄적인 Axioline 제품군을 사용하여 분산 제어 개념을 구현할 수 있습니다.
예제 2
운영 및 시각화 작업을 산업용 PC를 통해 간결하게 처리하거나 HMI로 아웃소싱할 수 있습니다. PLC 로직에는 보다 덜 복잡한 애플리케이션을 위해 플러그-인 I/O와 컨트롤러가 최소한의 공간에 결합되어 있습니다.
예제 3
컴팩트한 시스템 케이블링을 사용하여 컨트롤러 및 필드 간에 배선 작업을 최소화하십시오.
예제 4
중앙 제어 개념의 경우 컨트롤러와 I/O를 컨트롤 캐비닛에 직접 나란히 배열할 수 있습니다.