신호 전송

컨트롤 캐비닛에서 기계 컨트롤러는 환경적 영향으로부터 잘 보호되지만 수많은 센서 및 액추에이터와 해당 연결은 필드의 노출된 조건에 설치됩니다. COMPLETE line은 필드에서 이러한 컴포넌트를 모듈형 방식으로 효율적이고 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

필드에서의 신호 전송 예제

대화형 이미지 맵: 신호 전송
패시브 분배기 박스
분산 연결 기술에서는 패시브 분배기 시스템이 I/O 장치를 PLC에 연결합니다. 피닉스컨택트는 모든 연결 기술에 적합한 분배기 박스를 제공합니다.
자세히 알아보기
패시브 분배기 박스
분산된 I/O
Axioline E는 컨트롤 캐비닛이 없는 분산된 자동화를 위한 블록 설계가 적용된 미래의 I/O 시스템입니다. 이 장치는 필드 설치에 대한 현재와 미래의 요구 사항을 모두 충족하고 가장 혹독한 주변 조건에서 기계에 직접 사용하도록 설계되었습니다.
자세히 알아보기
분산된 I/O
IO-Link 클라이언트
Axioline E IO-Link 클라이언트 및 해당 IO-Link 장치를 사용하여 애플리케이션의 기능 범위를 확장하고 비용 및 케이블링 작업을 최소화할 수 있습니다.
자세히 알아보기
IO-Link 클라이언트
IO-Link 장치
플라스틱 하우징의 IO-Link I/O 박스를 사용하여 필드에서 채널 수를 비용 효율적으로 손쉽게 늘릴 수 있습니다.
자세히 알아보기
IO-Link 장치
분산된 세이프티 I/O
안전 IO-Link I/O 박스를 사용하여 PROFIsafe 애플리케이션에서 안전 입력 및 출력 신호를 처리하십시오.
자세히 알아보기
분산된 세이프티 I/O
필드에서의 연결
컨트롤 캐비닛에서 필드에 이르기까지 COMPLETE line은 견고성, 유연성 및 사용 편의성을 특징으로 하는 혁신적인 연결 기술용 제품을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 연결
필드에서의 공급 및 보호
머신 빌딩에서 자주 발생하는 문제는 필드에 설치된 분산된 부하에 안정적으로 공급하는 것입니다. COMPLETE line은 이 작업을 위한 IP67 보호 수준의 범용 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 공급 및 보호
필드에서의 안전한 통신
시스템의 구조와 기능에 따라 특정 상황에서는 컨트롤 캐비닛 외부에도 통신이 필요할 수 있습니다. COMPLETE line은 필드에서의 통신을 위한 가장 다양한 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
필드에서의 안전한 통신

컨트롤러에 대한 마스터 케이블이 있는 단자대 또는 패시브 센서/액추에이터 케이블링 박스는 필드 장치를 연결하기 위한 전통적인 솔루션입니다. 필드 장치는 센서/액추에이터 케이블링을 통해 안전하게 연결됩니다. 해당 단자대 또는 IO가 있는 신호 케이블은 컨트롤 캐비닛에서 개별적으로 연결됩니다. 패시브 센서/액추에이터 케이블링 박스는 프로그래밍 작업 없이 필드 케이블링을 처리합니다. 구현은 기술적으로 매우 간단하고 유연합니다. 센서 및 액추에이터의 수가 증가하고 케이블 길이가 증가하며 신호 조절이 필요해짐에 따라 수동 케이블링은 점점 더 복잡해지고 비용이 많이 들며 매력적이지 않게 되었습니다.

분산된 제어 부품은 PROFINET 네트워크 등을 기반으로 하는 필드의 제어 레벨과 센서 및 액추에이터의 연결을 지원합니다. 다른 상용 네트워크를 위한 솔루션도 사용할 수 있습니다. IP67 보호 Ethernet 케이블을 통해 연결된 Axioline E 분산 I/O는 빠르고 견고하며 필드에서 배포하기 쉽습니다. 이 장치는 신호를 수집하여 신호 소스에 대한 정보와 함께 컨트롤러에 전달합니다.

IO-Link 기술은 더 많은 가능성을 제공합니다. 즉, 전세계적으로 표준화된 I/O 인터페이스는 프로세스 및 서비스 데이터와의 더욱 풍부한 통신을 가능하게 만듭니다. 이를 통해 센서 오염도를 감지하여 세척을 조기에 계획하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 액추에이터를 변경된 프로세스에 맞게 조정하거나 저장된 파라미터를 교체된 IO-Link 장치로 전송하는 등 원격 구성에 액세스할 수 있습니다.

필드 케이블링은 분산된 IO-Link 필드 장치를 상위 레벨 IO-Link 마스터에 간단하게 연결합니다. Axioline E 아날로그 컨버터를 사용하면 아날로그 센서 및 액추에이터를 IO-Link 박스에 연결할 수도 있습니다. 또한 IO-Link는 IO-Link 필드 장치에서 제공되지 않았더라도 추가 필드 신호를 전송하는 액티브 I/O 박스를 연결할 수 있는 옵션을 제공합니다.

또한 특수한 세이프티 I/O 박스에는 기능적 세이프티가 포함되어 있습니다. Axioline E 안전 I/O 박스에는 안전 입력 및 출력이 있습니다. SafetyBridge 기술을 통해 이러한 박스를 PROFIsafe 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.