머신 빌딩 분야에서는 다양한 연결 기술 솔루션이 사용됩니다. COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛에서 필드에 이르기까지 견고성, 유연성, 사용 편의성을 특징으로 하는 혁신적인 제품을 제공합니다.
피닉스컨택트는 머신 빌딩 산업 분야와 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 따라서 피닉스컨택트는 고객이 일상적으로 직면하는 문제가 무엇인지 잘 알고 있습니다. 180명의 직원이 근무하고 있는 피닉스컨택트의 머신 빌딩 부서는 전세계 모든 개발 및 제조 사업부를 지원합니다. 피닉스컨택트는 고객의 경쟁력을 획기적으로 강화해주는 포괄적인 머신 빌딩용 제품과 서비스를 제공합니다.