지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

머신 빌딩 분야에서의 부하 스위칭

전기 모터는 움직임을 제어하기 위해 다양한 산업용 애플리케이션에서 사용됩니다. 모터는 흔히 기존의 기계적 보호 회로를 사용하여 시작 및 정역회전됩니다. 그러나 이 경우 많은 설치 공간과 배선 작업이 필요하고 서비스 수명이 제한됩니다. 이외에도 중요한 모터 및 프로세스 데이터를 수집하기 위해서는 복잡한 센서 기술이 필요할 수 있습니다.

부하 전환

COMPLETE line 시스템은 부하 전환 및 모니터링을 위한 고품질 솔루션을 제공합니다.

부하 전환 기능 영역
기능적 세이프티
“기능적 세이프티” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
기능적 세이프티
제어
“제어” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
제어
산업용 네트워킹 및 보안
“산업용 네트워킹 및 보안” 기능 영역에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.
지금 자세히 알아보기
산업용 네트워킹 및 보안
모터 스타터
독립형, 모듈형 및 네트워크 가능한 컴팩트 하이브리드 모터 스타터를 사용하여 모터를 안전하고 안정적으로 전환하십시오.
하이브리드 모터 스타터
모터 스타터
머신 매니저
전자 모터 및 기계 관리를 통해 모터, 기계 및 기타 3상 부하의 정밀 에너지 측정을 수행하고 해당 주요 파라미터를 표시 및 모니터링할 수 있습니다.
머신 매니저
모터 매니저
모터 매니저를 사용하면 시스템 전체의 모든 중요 부하 상태를 감지하고 현대적인 액티브 전원 모니터링의 이점을 누릴 수 있습니다.
모터 매니저

예제 1
내마모성 컴팩트 모터 스타터는 전기 기계 제품보다 훨씬 긴 서비스 수명 동안 부하를 전환할 수 있습니다. 또한 세이프티 개념 및 통신 네트워크에 통합될 수 있습니다. 이 장치는 모터 및 기타 부하를 안전하고 안정적으로 전환합니다.
예제 2
이 고급 기술을 통해 성능 데이터를 모을 수도 있습니다. 여기에서 과부하- 및 부족 부하 상태를 감지하는 기능을 통해 사전 예방적 유지 관리가 가능하고 부하에 대한 기계적 손상을 방지할 수 있습니다.
예제 3
머신 매니저는 또한 강력한 부하를 안정적으로 모니터링하고 주요 파라미터를 상위 레벨 네트워크로 전송합니다.