에너지 산업 분야를 위한 최신 기술이 적용된 제품

우리 삶의 모든 분야에서 전기화에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 안정적인 전원 전송 및 배전의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. COMPLETE line 제품군은 에너지 애플리케이션을 위한 체계적인 제품을 제공합니다.

이점

  • 일관된 기능성 및 디자인으로 인한 손쉬운 조작성과 뛰어난 외관
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 공구가 필요 없는 빠른 설치
  • 브리지, 마킹 및 테스트를 위한 표준화된 액세서리를 통한 생산 및 물류 비용 감소
  • 선도적 기술의 COMPLETE line 제품이 적용된 완전한 컨트롤 캐비닛
대화형 이미지 맵: 중간 전압 스위치기어용 컨트롤 캐비닛 예제
에너지 자동화
에너지 자동화라는 용어에는 가용성, EMC 및 IT 보안에 대한 높은 요구 사항을 충족하는 동시에 전원 그리드의 효율적인 운영을 보장하는 인텔리전트 솔루션이 포함됩니다. 피닉스컨택트는 이를 위해 모듈형 원격 제어 및 제어 기술을 위한 효율적인 시스템을 제공합니다.
자세히 알아보기
에너지 자동화
산업용 네트워킹 및 보안
에너지 산업은 핵심 인프라의 일부입니다. 따라서 에너지 시스템의 안정적인 운영을 위해서는 안전한 고성능 통신 네트워크가 필수적입니다. 전기 생산, 수송 및 배포, 그리고 소비에 이르기까지 가용성, 안정성 및 보안에 대한 높은 요구 사항이 적용됩니다. 피닉스컨택트는 이러한 목표를 달성할 수 있도록 필요한 제품을 제공합니다.
자세히 알아보기
산업용 네트워킹 및 보안
안정적인 보조 파워 서플라이
발전소 또는 변전소의 보조 파워 서플라이는 플랜트의 모든 전기 및 전자 장치에 전원을 공급하기 위해 필요한 전기 에너지를 제공하는 장치이며 모든 전기 및 전자 장치에 필수적입니다. 이러한 환경에서는 장치에 오류가 발생한 경우에도 에너지를 일관되게 공급하기 위해 거의 모든 파워 서플라이에 이중화 설계가 적용됩니다.
자세히 알아보기
안정적인 보조 파워 서플라이
연결성
에너지 산업 분야의 경우 연결 기술에 대한 많은 요구 사항이 존재합니다. 안전성과 보안이 유지되고 내구성이 뛰어나야 할 뿐만 아니라 작동하기 쉬워야 합니다. 피닉스컨택트의 연결 기술은 스크류 연결부터 IDC 및 푸쉬-인 연결에 이르는 모든 요구 사항을 충족합니다.
자세히 알아보기
연결성