지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

에너지 애플리케이션에서의 산업용 네트워킹 및 보안

COMPLETE line 시스템 제품을 사용하여 에너지 애플리케이션에서 고성능의 안전한 통신 인프라를 실현하십시오. 보안 라우터는 외부 공격으로부터 자동화 솔루션을 보호합니다. Ethernet 인프라 컴포넌트는 안정적인 통신을 보장합니다.

에너지 애플리케이션의 보안 통신을 위한 솔루션 구축

에너지 애플리케이션의 보안 통신을 위한 솔루션 구축
셀룰러 통신
원격 액세스를 위해 애플리케이션을 중앙 제어실에 연결하십시오. 이러한 목적으로 유선 통신 시스템을 사용할 수 없는 경우 TC 라우터를 사용한 무선 셀룰러 통신이 이상적인 솔루션입니다..
자세히 알아보기
셀룰러 통신
서지 보호
보안 통신 외에도 과전압으로 인한 물리적 손상으로부터 통신 네트워크를 보호하여 추가적인 안전성을 확보할 수 있습니다. DT-LAN 서지 보호 장치는 Ethernet 장치의 손상을 방지합니다.
자세히 알아보기
서지 보호
DSL 통신
멀리 떨어져 있더라도 유선 또는 유리 섬유 기반 연결을 통해 제어실에 안정적으로 액세스할 수 있습니다. TC 익스텐더 모뎀은 DSL을 통한 안전한 직접 연결에 이상적입니다.
자세히 알아보기
DSL 통신
안전한 통신
에너지 산업 분야에서 인터넷을 사용하려면 해커와 외부 침입자에 대한 특별한 보호가 필요합니다. mGuard 보안 라우터는 인터넷 위협으로부터 로컬 네트워크를 보호하고 보안 통신을 보장하는 데 필요한 VPN 및 방화벽 기술을 제공합니다.
자세히 알아보기
안전한 통신
스위치
스위치는 로컬 애플리케이션 내의 안정적인 통신을 위한 모든 에너지 자동화 장치에 대한 중앙 연결 지점입니다. 매니지드 스위치는 이러한 애플리케이션의 요구 사항에 특히 적합합니다. 또한 이 스위치는 점점 더 엄격해지는 IEC 61850 표준의 요구 사항을 충족합니다.
자세히 알아보기
스위치
통신 인프라
추가 장치를 로컬 통신 네트워크에 통합하기 위해 피닉스컨택트는 다목적 미디어 컨버터, 패치 케이블 및 스플라이스 박스를 모든 애플리케이션을 위한 포괄적인 솔루션의 일부로 제공합니다.
자세히 알아보기
통신 인프라

인터뷰: 에너지 애플리케이션에서의 보안 통신

인터뷰: 에너지 애플리케이션에서의 보안 통신
에너지 애플리케이션에서의 보안 통신 YouTube