에너지 자동화

COMPLETE line 시스템의 제품을 사용하여 에너지 애플리케이션의 장치를 보호하고 제어하고 테스트하십시오. 다양한 애플리케이션 및 주변 환경의 요구 사항에 따라 광범위한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

에너지 자동화용 빌딩 솔루션

블록 다이어그램 에너지 자동화
측정, 제어, 원격 제어
SmartRTU는 분배 그리드의 다양한 애플리케이션을 위한 모듈형 원격 제어 시스템입니다. 손쉽게 구성할 수 있는 완벽한 솔루션은 Axioline 제품군의 검증 및 인증된 컴포넌트를 기반으로 합니다.
자세히 알아보기
측정, 제어, 원격 제어
측정, 시그널링, 제어, 원격 제어, 보호
POWERSAVE는 완전한 보호, 제어 및 측정 기능을 갖춘 컴팩트하고 강력한 보호 및 제어 장치입니다. 다양한 전원 관리 옵션을 통해 타사 공급 장치와 독립적으로 시스템을 작동할 수 있습니다. 이를 위해 추가 무정전 전원 공급 장치(UPS)가 필요하지 않습니다.
자세히 알아보기
측정, 시그널링, 제어, 원격 제어, 보호
이중화 시그널링
INFOBOX 전자 시그널링 시스템에는 개별적으로 구성 가능한 수의 신호 입력이 있으며, 신호는 LED 및 경적을 통해 전달됩니다. 표준화된 프로토콜을 통한 통신 옵션이 Ethernet 또는 직렬 인터페이스에 의해 제공됩니다. 옵션으로 컴팩트 설계의 장치를 통합 메시지 릴레이로 구성할 수 있습니다.
자세히 알아보기
 이중화 시그널링
테스트
테스트 분리 단자대는 간단하고 안전한 인터페이스를 특징으로 합니다. 변류기의 테스트 및 단락뿐만 아니라 전위 분배 시스템을 위한 플러그-인 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용하면 특정 애플리케이션에 따라 단자 스트립 내에 배치할 수 있습니다.
자세히 알아보기
테스트
측정, 시그널링, 제어, 원격 제어, 보호
KOMBISAVE+ 제품군의 컴팩트한 고성능 보호 및 제어 장치는 중간 전압 및 고전압 스위치기어 시스템에서 많은 보호, 제어 및 측정 기능을 충족합니다. 이 장치에는 과전류 방지에서 QU 보호, 거리 보호 및 라인 차동 보호, 동기화 검사 및 자동 재연결에 이르기까지 다양한 기능이 포함되어 있습니다.
자세히 알아보기
측정, 시그널링, 제어, 원격 제어, 보호
테스트
플러그-인 FAME 테스트 시스템은 추가적인 안전성과 편의성을 제공합니다. 중간 전압 및 고전압 스위치기어 시스템에서 측정 지점 수가 증가함에 따라 FAME를 사용하면 효율성과 조작 측면에서 훨씬 더 큰 이점을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기
테스트
시그널링
피닉스컨택트의 신호 처리 시스템은 높은 패킹 밀도를 특징으로 합니다. 더 복잡한 시스템에는 최대 40개의 신호가 있는 장치 버전을 사용할 수 있습니다. 신호 처리 시스템은 해당 통신 기능 및 파라미터화 측면에서 차이가 있습니다.
자세히 알아보기
시그널링
테스트
플러그-인 FAME 테스트 시스템은 추가적인 안전성과 편의성을 제공합니다. 중간 전압 및 고전압 스위치기어 시스템에서 측정 지점 수가 증가함에 따라 FAME를 사용하면 효율성과 조작 측면에서 훨씬 더 큰 이점을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기
테스트

저전압 및 중간 전압용 분배 그리드 및 산업용 그리드
분배 그리드의 구조는 지역 및 국가 상황에 따라 크게 다릅니다. 도시 지역에서는 흔히 2차 변전소가 중간 전압 및 저전압 그리드 간의 연결 지점입니다. 일반적으로 여기에는 컴팩트 중간 전압 스위치기어 시스템, 2차 그리드 변압기 및 저전압 분배 시스템이 포함됩니다. 농촌 지역에서는 거리가 멀기 때문에 전송 라인 그리드를 통해 전기가 공급되는 경우가 많습니다. 여기서 2차 변전소는 흔히 기둥 스테이션이라고도 하는 옥외 시스템으로 설계됩니다. 재생 가능한 전원 생산의 지속적인 확장과 e-mobility를 위한 충전 인프라의 계획된 개발로 인해 인텔리전트 측정 및 원격 제어 기술을 통한 그리드 상태 모니터링의 필요성이 증가하고 있습니다.

중간 전압 및 고전압용 분배 그리드 및 산업용 그리드
전기는 중간 전압 및 고전압 범위에서 지역별로 분배됩니다. 변전소는 이러한 그리드의 노드입니다. 이러한 변전소에 설치된 중간 전압 스위치기어 시스템에서는 특수한 보호 릴레이가 메인 전원 보호를 처리합니다. 이러한 장치는 여러 작업을 수행하는데, 다양한 보호 기능과 함께 측정, 시그널링, 제어 및 원격 모니터링 기능도 갖추고 있습니다. 국내 표준 및 지침에는 중간 전압 애플리케이션에 사용되는 보호 릴레이의 정기적인 테스트가 규정되어 있습니다. 손쉽게 액세스할 수 있는 테스트 인터페이스를 통해 필요한 반복 테스트를 안전하게 수행할 수 있습니다.
고전압 스위치기어 시스템에 사용될 장치는 가용성과 안전성에 대한 더 높은 요구 사항을 충족합니다. 따라서 이러한 시스템을 위한 보호 릴레이는 대개 이중화 방식으로 설계됩니다. 연결 테스트 지점의 수는 측정 시스템 및 보호 릴레이의 수에 따라 증가합니다. 결과적으로 테스트 장치를 연결하는 데 필요한 작업과 잘못된 연결의 위험이 증가합니다. 이러한 위험에 대처하기 위해 표준화된 테스트 인터페이스가 사용됩니다. 또한 고전압 애플리케이션에서 이중화 시그널링 시스템에는 대개 가장 중요한 알람과 메시지가 결합되어 있으므로 장치에 오류가 발생하더라도 중요한 메시지가 손실되지 않습니다.

고전압 및 초고전압용 전송 그리드
이 전압 레벨은 복잡성이 가장 높기 때문에 가용성 측면에서 가장 높은 요구 사항이 적용됩니다. 일반적으로 여러 장치에 분산되는 특수한 보호 릴레이 조합만이 이러한 요구를 충족하여 최대한의 시스템 가용성을 달성할 수 있습니다. 연결 테스트 지점의 수가 중간 전압 및 고전압에 비해 훨씬 많기 때문에 테스트 장치를 연결하는 데 필요한 작업과 잘못된 연결의 위험이 다시 증가합니다. 맞춤형 테스트 인터페이스는 이러한 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 또한 이러한 변전소의 크기와 복잡성으로 인해 추가 신호도 필요합니다. 대형 시그널링 시스템에는 이러한 기능이 결합되어 있기 때문에 이중화 시그널링을 위한 더 많이 가능성을 제공합니다.

인터뷰: 에너지 자동화

에너지 애플리케이션의 모듈형 원격 및 제어 기술을 위한 효율적인 솔루션에 대한 인터뷰
에너지 애플리케이션의 원격 및 제어 기술 YouTube