INFOBOX
-
결함 시그널링 시스템
1169323
infobox에는 개별적으로 구성 가능한 수의 신호 입력이 있으며, 신호는 LED 및 경적을 통해 전달됩니다. Ethernet 및 직렬 인터페이스가 IEC 프로토콜을 통한 통신에 사용됩니다. 옵션으로 컴팩트 설계의 장치를 통합 메시지 릴레이로 구성할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
알람 및 상태 메시지의 편리한 구성 및 파라미터화
서로 다른 수의 메시지를 제공하는 하는 다양한 컴팩트 장치 버전을 사용한 유연한 온-사이트 디스플레이
제어실과의 손쉬운 연결을 통해 최적의 플랜트 개요 제공
다양한 통신 프로토콜(IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850 등)을 사용해 자동화 환경에 손쉽게 통합
DIN 43718에 따른 하드웨어 설계를 사용해 컨트롤 캐비닛 구조에 신속하게 통합